Tabelle 2


zurück

vor

Baureihe 96 / Reflexions - Lichtschranken

Reflexions - Lichtschranken

Reflexions - Lichtschranken Reflexions - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
PRK 96K/P-3368-41 PRK 96 K/P-1380-21 PRK 96 K/P-1380-41 PRK 96K/P-1365-45 PRK 96 M/P-1362-47 PRK 96 M/P-1361-47 PRK 96 K/P-1363-29 PRK 96 K/P-1361-29 PRK 96 M/R-3420-25 PRK 96 M/R-3430-25 PRK 96 K/R-1420-25 PRK 96 K/R-1430-25 PRK 96 K/R-3428-25
Artikel-Nr.: 50041042 50025164 50025166 50103003 50080477 50082092 50080656 50080476 50082066 50061111 50025167 50025168 50035351
Artikel in Bestellformular eintragen:
       
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
10 10 10 10 10 10 10 10 18 18 10 10 24
Gehäuse Metall                  
Kunststoff        
Lichtquelle Rotlicht
Infrarot                          
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC          
AS-i System                          
20 - 230 V AC/DC                
Ausgang PNP-Transistor          
NPN-Transistor                          
Relais                
AS-Interface                          
Schaltfrequenz in kHz: 1 1 1 1 1 1 1 1 0,02 0,02 0,02 0,02 1
Schaltung Hell
Dunkel
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
               
Klemmen          
Zusatz-
funktionen
Warnausgang                        
Polarisationsfilter  
Hintergrund-
ausblendung
                         
Aktivierungs-
eingang
                 
Zeitstufe                
Tieftemp./
Optikheizung
                     
Sicherheits-
anwendung
                         
Transparente
Medien
                         
Einlinser                          
1) Active low