Tabelle 3


zurück
 

Baureihe 96 / Reflexions - Lichtschranken

Reflexions - Lichtschranken

Reflexions - Lichtschranken Reflexions - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
PRK 96 M/P-1830-21 PRK 96 M/P-1830-41 PRK 96 M/P-1832-41 PRK 96 M/R-1850-25 PRK 96 M/P-1838-21 PRK 96 M/P-1838-41 PRK 96 M/R-1858-25 PRK 96 M/A-3410-44 PRK 96 M/P-2838-28 PRK 96K/P-1360.1-41 PRK 96K/P-1360-41 PRK 96K/P-1360-21 PRK 96K/N-1380-41
Artikel-Nr.: 50028975 50080469 50105622 50080470 50029880 50080760 50029881 50082067 50082060 50103216 50025165 50025163 50081325
Artikel in Bestellformular eintragen:
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 8,5 8,5 18 8,5 10 10 10 10
Gehäuse Metall        
Kunststoff                  
Lichtquelle Rotlicht
Infrarot                          
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC          
AS-i System                        
20 - 230 V AC/DC                      
Ausgang PNP-Transistor            
NPN-Transistor                        
Relais                      
AS-Interface                        
Schaltfrequenz in kHz: 1 1 1 1 1 1 0,02 1 0,5 1 1 1 1
Schaltung Hell      
Dunkel      
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
           
Klemmen              
Zusatz-
funktionen
Warnausgang                    
Polarisationsfilter        
Hintergrund-
ausblendung
                         
Aktivierungs-
eingang
                         
Zeitstufe                      
Tieftemp./
Optikheizung
                   
Sicherheits-
anwendung
                         
Transparente
Medien
         
Einlinser