Baureihe 97

Einweg - Lichtschranken

Einweg-Lichtschrankensysteme bestehen aus einem Sender und einem Empfänger (siehe "Funktion" in nachfolgender Tabelle). Sender und Empfänger sind jeweils einzeln erhältlich.
Baureihe 97 / Einweg - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
LSR 97/2 SE-L LSR 97/2 E-L LSR 97/2 SE-L LSR 97/4 E-L LS 97/2 SE-L.2 LS 97/4 E-L.2 LS 97/2 SE-S.1 LS 97/4 E-S.1 LS 97/2.8 SE.1 LS 97/4 E.1    
Funktion Sender              
Empfänger              
Artikel-Nr.: 50029648 50029647 50029648 50029649 50029650 50029654 50029651 50029655 50029652 50029653    
Artikel in Bestellformular eintragen:    
   
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
0 - 9 0 - 9 0 - 6 0 - 9 0 - 9  
Gehäuse Zink-
Druckguß
 
Lichtquelle Rotlicht        
Infrarot      
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC  
AS-Interface System            
Ausgang PNP-Transistor    
NPN-Transistor          
AS-Interface            
Schaltfreqenz in Hz:: 200 200 200 200 200  
Schaltung Hell  
Dunkel            
Anschluß M12-Rundsteckverbindung      
Stecker          
Kabel 2m          
Zusatz-
funktionen
Warnausgang            
Polarisationsfilter            
Aktivierungseingang          
Aktivierungs-
eingang
         
Empfindlichkeits-
einstellung
           
Fokussierter
Lichtstrahl