GS 754

CCD-Gabel-Lichtschranke

GS 754 / CCD-Gabel-Lichtschranke

Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
GS 754M/D-29/42-104-S12 GS 754M/D-29/42-204-S12 GS 754M/V-29/42-504-S12 GS 754M/V-29/42-604-S12 GS 754M/D-100/42-104-S12 GS 754M/V-100/42-504-S12 GS 754M/V-100/42-604-S12                
Artikel-Nr.: 50104280 50104281 50103206 50102981 50104283 50103488 50103487                
Artikel in Bestellformular eintragen:                

Maulweite in mm:

29 29 29 29 100 100 100                
Maultiefe in mm: 42 42 42 42 42 42 42                
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC                              
18 - 30 V DC                
Ausgang 1xOutput
Analog Spannung
                           
1xOutput
Analog Strom
                           
2xOutput
Analog Spannung
                           
2xOutput
Analog Strom
                           
1xRS 232                          
1xRS 422                          
1xOutput PNP                    
2xOutput PNP                          
1xInput                          

Schaltfrequenz in Hz:

50 50 50 50 50 50 50                
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung (5-polig)
                     
M12-Rundsteck-
verbindung (8-polig)
                       
Steckerabgang
hinten
               
Steckerabgang
seitlich
                             
Erfassung
von
Kante                
Durchmesser                
Transparente Objekte (>25%)                        
Zusatz-
funktionen
Parametrier-
Schnittstelle
               
  Schutzglas
vormontiert