ODS 30

Optischer Distanzsensor

ODSL 30 - Optischer Distanzsensor

Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
ODSL 30/V-30M-S12 ODSL 30/D 232-30M-S12 ODSL 30/D 485-30M-S12 ODSL 30/24-30M-S12                
Artikel-Nr.: 50039447 50041203 50041204 50040720                
Artikel in Bestellformular eintragen:                
Messbereich in mm: 200
-
30.000
200
-
30.000
200
-
30.000
200
-
30.000
               
Gehäuse Metall                
Lichtquelle Rotlicht                        
Infrarot                        
Laser                
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC                  
18 - 30 V DC                      
22 - 28 V DC                        
24 V DC                        
Ausgang PNP-Transistor                
NPN-Transistor                
Seriell RS 232                      
RS 485                      
Analog Strom                      
Spannung                      
Messzeit in ms 30
-
100
30
-
100
30
-
100
30
-
100
               
Schaltung Hell / Dunkel                
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
               
Klemmen                        
Stecker                        
Zusatz-
funktionen
Teachbare Schalt-
ausgänge
               
Parametrierbar