rotoScan ROD-4

Optischer Distanzsensor

rotoScan ROD-4 - Optischer Distanzsensor

Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
ROD 4plus ROD 4-08plus ROD 4-20 ROD 4-26 ROD 4-28              
Artikel-Nr.: 50106481 50106480 50108144 50108145 50108146              
Artikel in Bestellformular eintragen:              
Messbereich in mm: 0
-
65000
0
-
65000
0
-
65000
0
-
65000
0
-
25000
             
Gehäuse Metall              
Lichtquelle Rotlicht                        
Infrarot              
Laser              
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC                        
18 - 30 V DC                        
22 - 28 V DC                        
24 V DC              
Ausgang PNP-Transistor              
NPN-Transistor                        
Digital RS 232              
RS 422              
Ethernet
100 MBit
                   
Analog Strom                        
Spannung                        
Schaltfreqenz in Hz:: 25 25 25 25 25              
Schaltung Hell/Dunkel                        
Anschluß M12-Rundsteckverbindung                        
Klemmen                        
Stecker              
Zusatz-
funktionen
Teachbare Schaltausgänge                        
Parametrierbar              
Heizung