Messende
Sensoren
Tabelle 1
|
ROD-4 |
ODS 25 |
ODSL 8 |
ODS 96 |
ODSL 30 |
 |
 |
 |
 |
 |
Technische
Daten |
 |
 |
|

 |
 |
| Funktion |
Distanz-
messung,
Scanner,
optisch |
Distanz-
messung,
optisch |
Distanz-
messung,
optisch |
Distanz-
messung,
optisch |
Distanz-
messung,
optisch |
Abmessungen
ohne Stecker,
B x H x T, mm
|
140x170x135 |
15x36x27 |
15x48x38 |
30x90x70 |
79x69,2x142,35 |
Betriebs-
spannung |
24 V DC |
18 - 30 V DC |
10 - 30 V DC
18 - 30 V DC
(analog) |
10 - 30 V DC
18 - 30 V DC
(analog) |
10 - 30 V DC
18 - 30 V DC
(analog) |
| Ausgänge |
3 x PNP,
4 Schutz-
felder um-
schaltbar |
1 - 10 V |
4 - 20 mA
1 - 10 V
2 x Analog |
4 - 20 mA
1 - 10 V |
4 - 20 mA
1 - 10 V
Analog |
| RS 232/485 |
|
RS 232/485
1 x Analog |
RS 232
RS 485 |
RS 232/485 |
| |
|
|
1 x PNP
2 x PNP |
PNP / NPN |
| Anschlussart |
Sub-D
9/15-pol. |
M 12 |
M 12,
8-polig |
M 12,
Klemmen |
M 12,
8-polig |
| Schutzart |
IP 65 |
IP 67 |
IP 67 |
IP 67 |
IP 67 |
Datenblätter
(PDF) |
 |
 |
|
 |
 |
| Reichweite |
0 - 65.000 mm |
25 - 200 mm |
20 - 500 mm |
60 - 5000 mm |
200 - 30.000 mm |
| Messprinzip |
optisch/Laser |
optisch/LED |
optisch/Laser |
optisch/
LED/Laser |
optisch/Laser |
| Messzeit |
40 ms/scan |
5 - 10 ms |
2 - 10 ms |
2 - 100 ms |
30 - 100 ms |
| Messfeldbreite |
|
|
|
> 0,1 mm |
|
| Auflösung |
|
1 mm |
0,01 mm |
0,1 mm |
0,1 mm |
| Maulweite |
|
|
|
|
|
| Maultiefe |
|
|
|
|
|
| Bedienung |
Parametrier-
software |
Teach-In |
Parametriersoftware
Teach-In |
Messwertanzeige und Parametrierung am Gerät
Parametriersoftware
Teach-In |
Messwertanzeige und Parametrierung am Gerät
Visualisierung der Messwerte über
ODS-SW |
| Sonstiges |
wahlweise
mit Heizung,
Teach-In |
|
Parametrier-
terminal
UPG 5 |
|
|