
|
|
|
Messende
Sensoren
Tabelle 2
|
GS 754
CCD Gabel |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Technische
Daten |
|
|
|
|
|
| Funktion |
Kanten-
erkennung,
Durchmesser-
erkennung |
|
|
|
|
Abmessungen
ohne Stecker,
B x H x T, mm
|
26,6x81,5x91,5
20x155x91,5 |
|
|
|
|
Betriebs-
spannung |
18 - 30 V DC |
|
|
|
|
| Ausgänge |
2 x Analog |
|
|
|
|
RS 232
RS 422
RS 485 |
|
|
|
|
| 3 x PNP |
|
|
|
|
| Anschlussart |
M 12 |
|
|
|
|
| Schutzart |
IP 54 |
|
|
|
|
| Zulassungen |
 |
|
|
|
|
Datenblätter
(PDF) |
 |
|
|
|
|
Reichweite
(mm) |
siehe
Maulweite |
|
|
|
|
| Anzahl Lichtachsen |
|
|
|
|
|
| Maximale Strahlzahl |
|
|
|
|
|
| Messprinzip |
optisch/LED |
|
|
|
|
| Messzeit |
> 10 ms |
|
|
|
|
| Messfeldbreite |
25 mm |
|
|
|
|
| Messfeldlänge |
|
|
|
|
|
| Auflösung |
14 µm |
|
|
|
|
| Maulweite |
29 mm/
100 mm |
|
|
|
|
| Maultiefe |
42 mm |
|
|
|
|
| Bedienung |
Terminal-
programm |
|
|
|
|
| Sonstiges |
Schutzglas
vormontiert |
|
|
|
|
|
|