Tabelle 1

 
vor

Baureihe 318

Einweg - Lichtschranken

Einweg-Lichtschrankensysteme bestehen aus einem Sender und einem Empfänger (siehe "Funktion" in nachfolgender Tabelle). Sender und Empfänger sind jeweils einzeln erhältlich.
Baureihe 318 / Einweg - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
LSS 318K-70-S12 LSE 318K/P-S12 LSS 318K-70 LSE 318K/P LSS 318M/N-70-S12 LSE 318M/P-S12 LSS 318M-70 LSE 318M/P LSS 318K-S12 LSE 318K/P-S12 LSS 318K LSE 318K/P LSS 318M-72-S12 LSE 318M/P-72-S12
Funktion Sender              
Empfänger              
Artikel-Nr.: 50082195 50081336 50082176 50081338 50082177 50081340 50082188 50081342 50081335 50081336 50081337 50081338 50083160 50083161
Artikel in Bestellformular eintragen:
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
0
-
45
0
-
45
0
-
45
0
-
45
0
-
20
0
-
20
0
-
20
Gehäuse Kunststoff    
Edelstahl          
Gerade Optik
Winkeloptik              
Lichtquelle Rotlicht              
Infrarot
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC
Ausgang PNP-Transistor
Transistor NPN 1)              
Schaltfrequenz in kHz: 1 1 1 1 1 1 1
Schaltung antivalent
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
     
Kabel, 2m        
Zusatz-
funktionen
Aktivierungseingang
Polarisationsfilter              
Empfindlichkeits-
einstellung
1) Versionen mit NPN-Transistorausgang auf Anfrage