Tabelle 4


zurück

vor

Baureihe 318 / Einweg - Lichtschranken

Einweg - Lichtschranken

Einweg-Lichtschrankensysteme bestehen aus einem Sender und einem Empfänger (siehe "Funktion" in nachfolgender Tabelle). Sender und Empfänger sind jeweils einzeln erhältlich.
Baureihe 318 / Einweg - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
SLSS 318K-S12 SLSE 318K/P-S12 SLSS 318M-S12 SLSE 318M/P-S12 SLSS 318K SLSE 318K/P SLSS 318M SLSE 318M/P LSS 318K-S12   LSS 318K-81-S12  
Funktion Sender            
Empfänger                
Artikel-Nr.: 50083116 50083117 50082199 50082200 50083132 50083133 50083135 50083136 50081335   50083105  
Artikel in Bestellformular eintragen:    
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
0
-
12
0
-
12
0
-
12
0
-
12
0
-
20
0
-
20
Gehäuse Kunststoff    
Edelstahl        
Gerade Optik
Winkeloptik            
Lichtquelle Rotlicht
Infrarot            
Laser            
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC
Ausgang PNP-Transistor
Transistor NPN 1)            
Schaltfrequenz in kHz: 1 1 1 1 1 1
Schaltung antivalent
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
   
Kabel, 2m        
Zusatz-
funktionen
Aktivierungseingang    
Polarisationsfilter            
Empfindlichkeits-
einstellung
AOPD Typ 2    
1) Versionen mit NPN-Transistorausgang auf Anfrage