Tabelle 5


zurück

vor

Baureihe 318 / Einweg - Lichtschranken

Einweg - Lichtschranken

Einweg-Lichtschrankensysteme bestehen aus einem Sender und einem Empfänger (siehe "Funktion" in nachfolgender Tabelle). Sender und Empfänger sind jeweils einzeln erhältlich.
Baureihe 318 / Einweg - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
LSSL 318K/P-S12 LSEL 318K/P-S12 LSSL 318K/N LSEL 318K/P LSSL 318M/P-S12 LSEL 318M/P-S12 LSSL 318M/P LSEL 318M/P LSS 318K-70-S12     LSE 318K/P-81-S12
Funktion Sender              
Empfänger              
Artikel-Nr.: 50083170 50083174 50083169 50083173 50083172 50083176 50083171 50083175 50082195     50083106
Artikel in Bestellformular eintragen:    
       
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
0
-
120
0
-
120
0
-
120
0
-
120
0
-
20
0
-
20
Gehäuse Kunststoff    
Edelstahl        
Gerade Optik
Winkeloptik            
Lichtquelle Rotlicht        
Infrarot            
Laser    
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC
Ausgang PNP-Transistor
Transistor NPN 1)            
Schaltfrequenz in kHz: 5 5 5 5 1 1
Schaltung antivalent
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
   
Kabel, 2m        
Zusatz-
funktionen
Aktivierungseingang    
Polarisationsfilter            
Empfindlichkeits-
einstellung
AOPD Typ 2