Tabelle 6


zurück
 

Baureihe 318 / Einweg - Lichtschranken

Einweg - Lichtschranken

Einweg-Lichtschrankensysteme bestehen aus einem Sender und einem Empfänger (siehe "Funktion" in nachfolgender Tabelle). Sender und Empfänger sind jeweils einzeln erhältlich.
Baureihe 318 / Einweg - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
LSSL 318K/K/P-B5-S12 LSEL 318K/P-B5-S12 LSSL 318K/P-B5 LSEL 318K/P-B5 LSSL 318M/P-B5-S12 LSEL 318M/P-B5-S12 LSSL 318M/P-B5 LSEL 318M/P-B5 LSSL 318K/P-S12 LSEL 318K/N
Funktion Sender            
Empfänger            
Artikel-Nr.: 50083170 50083178 50083169 50083177 50083172 50083180 50083171 50083179 50083169 50083247
Artikel in Bestellformular eintragen:
           
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
0
-
18
0
-
18
0
-
18
0
-
18
0
-
18
Gehäuse Kunststoff      
Edelstahl      
Gerade Optik
Winkeloptik            
Lichtquelle Rotlicht            
Infrarot            
Laser
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC
Ausgang PNP-Transistor
Transistor NPN            
Schaltfrequenz in kHz: 5 5 5 5 5
Schaltung antivalent
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
     
Kabel, 2m      
Zusatz-
funktionen
Aktivierungseingang
Polarisationsfilter            
Empfindlichkeits-
einstellung
AOPD Typ 2