Baureihe 318 / Reflexions - Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Reflexions - Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Baureihe 318 / Reflexions - Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
HRTR 318K/66-120-S12 HRTR 318M/66-120-S12 HRTR 318K/66-120 HRTR 318M/66-120              
Artikel-Nr.: 50106085 50106086 50106089 50106090              
Artikel in Bestellformular eintragen:              
             
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in mm:
0
-
140
0
-
140
0
-
140
0
-
140
             
Gehäuse Kunststoff                  
Edelstahl                  
Gerade Optik              
Winkeloptik                      
Lichtquelle Rotlicht              
Infrarot                      
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC              
Ausgang PNP-Transistor                      
Transistor NPN 1)                      
Schaltfrequenz in kHz: 1 1 1 1              
Schaltung antivalent              
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
                 
Kabel, 2m                  
Zusatz-
funktionen
Aktivierungseingang                      
Polarisationsfilter                      
Empfindlichkeits-
einstellung
             
1) Versionen mit NPN-Transistorausgang auf Anfrage