Tabelle 1

 
vor

Baureihe 318 / Reflexions - Lichttaster

Reflexions - Lichttaster

Baureihe 318 / Reflexions - Lichttaster
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
RT 318K/P-550-S12 RT 318K/P-550 RT 318M/P-550-S12 RT 318M/P-550 RT 318K/P-400-S12 RT 318K/P-400 RT 318M/P-400-S12 RT 318M/P-400 RT 318K/N-550-S12 RT 318K/N-400-S12 RT 318M/N-400-S12 RT 318K/N-400 RT 318M/N-400
Artikel-Nr.: 50082175 50082197 50082196 50082198 50081351 50081352 50081353 50081354 50083194 50082146 50082147 50083113 50083112
Artikel in Bestellformular eintragen:
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in mm:
0
-
700
0
-
700
0
-
700
0
-
700
0
-
500
0
-
500
0
-
500
0
-
500
0
-
500
0
-
500
0
-
500
0
-
500
0
-
500
Gehäuse Kunststoff              
Edelstahl            
Gerade Optik
Winkeloptik                          
Lichtquelle Rotlicht                          
Infrarot
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC
Ausgang PNP-Transistor
Transistor NPN 1)                          
Schaltfrequenz in kHz: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Schaltung antivalent
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
             
Kabel, 2m            
Zusatz-
funktionen
Aktivierungseingang                          
Polarisationsfilter                          
Empfindlichkeits-
einstellung
1) Versionen mit NPN-Transistorausgang auf Anfrage