Tabelle 2


zurück

vor

Baureihe 318 / Reflexions - Lichttaster

Reflexions - Lichttaster

Baureihe 318 / Reflexions - Lichttaster
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
RT 318K/P-50-S12.11 RT 318K/P-100-S12.11 RT 318M/P-50-S12.11 RT 318M/N-100-S12.11 RT 318WK/N-100-S12 RT 318WK/P-400-S12 RT 318WK/P-400 RT 318WK/P-100-S12 RT 318WK/P-100 RT 318WM/P-100-S12 RTL 318K/P-300-S12 RTL 318K/P-300 RTL 318M/P-300-S12
Artikel-Nr.: 50083243 50083244 50083248 50083249 50083139 50082173 50082171 50082169 50082167 50082170 50083186 50083185 50083188
Artikel in Bestellformular eintragen:
     
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in mm:
0
-
250
0
-
250
0
-
250
0
-
250
0
-
500
0
-
500
0
-
500
0
-
130
0
-
130
0
-
130
0
-
350
0
-
350
0
-
350
Gehäuse Kunststoff        
Edelstahl                  
Gerade Optik            
Winkeloptik              
Lichtquelle Rotlicht                          
Infrarot      
Laser            
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC
Ausgang PNP-Transistor
NPN-Transistor 1)                          
Schaltfrequenz in kHz: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5
Schaltung antivalent
Anschluß M12-Rundsteckverbindung          
Kable, 2m                
Zusatz-
funktionen
Aktivierungs-
eingang
                         
Polarisationsfilter                          
Empfindlichkeits-
einstellung
1) Versionen mit NPN-Transistorausgang auf Anfrage