Tabelle 4


zurück
 

Baureihe 318 / Reflexions - Lichttaster

Reflexions - Lichttaster

Baureihe 318 / Reflexions - Lichttaster
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
RT 318 WM/P-400-S12 RT 318 K/N-100.11 RT 318 M/N-100.11                    
Artikel-Nr.: 50182174 50108612 50108611                    
Artikel in Bestellformular eintragen:                    
                   
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in mm:
0
-
500
0
-
120
0
-
120
                   
Gehäuse Kunststoff                        
Edelstahl                      
Gerade Optik                    
Winkeloptik                          
Lichtquelle Rotlicht                    
Infrarot                          
Laser                          
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC                    
Ausgang PNP-Transistor                        
NPN-Transistor 1)                      
Schaltfrequenz in kHz: 1 1 1                    
Schaltung antivalent                    
Anschluß M12-Rundsteckverbindung                        
Kable, 2m                      
Zusatz-
funktionen
Aktivierungs-
eingang
                         
Polarisationsfilter                          
Empfindlichkeits-
einstellung
                   
1) Versionen mit NPN-Transistorausgang auf Anfrage