Tabelle 1

 
vor

Baureihe 318 / Reflexions - Lichtschranken

Reflexions - Lichtschranken

Baureihe 318 / Reflexions - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
RK 318K/P-S12 RK 318K/P RK 318M/P-S12 RK 318M/P RK 318K/N-S12 RK 318K/N RK 318M/N-S12 RK 318M/N RK 318WK/P-S12 RK 318WK/P RK 318WK/N-S12 RK 318WM/N
Artikel-Nr.: 50081343 50081344 50081345 50081346 50082142 50083162 50082143 50083234 50082161 50082159 50082185 50082186
Artikel in Bestellformular eintragen:
Typ.Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
0,02
-
6
0,02
-
6
0,02
-
6
0,02
-
6
0,02
-
6
0,02
-
6
0,02
-
6
0,02
-
6
0,03
-
4,8
0,03
-
4,8
0,03
-
4,8
0,03
-
4,8
Gehäuse Kunststoff            
Edelstahl            
Gerade Optik        
Winkeloptik                
Lichtquelle Rotlicht                        
Infrarot
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC
Ausgang PNP-Transistor
Transistor NPN 1)                        
Schaltfrequenz in kHz: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Schaltung antivalent
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
           
Kabel, 2m            
Zusatz-
funktionen
Aktivierungseingang                        
Polarisationsfilter                        
Empfindlichkeits-
einstellung
1) Versionen mit NPN-Transistorausgang auf Anfrage