Tabelle 2


zurück

vor

Baureihe 318 / Reflexions - Lichtschranken

Reflexions - Lichtschranken

Baureihe 318 / Reflexions - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
PRK 318K/P-S12 PRK 318K/P PRK 318M/P-S12 PRK 318M/P PRK 318K/N-S12 PRK 318K/N PRK 318M/N-S12 PRK 318M/N      
Artikel-Nr.: 50081347 50081348 50081349 50081350 50083151 50082187 50082145 50083140      
Artikel in Bestellformular eintragen:      
     
Typ.Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
0,02
-
6
0,02
-
6
0,02
-
6
0,02
-
6
0,02
-
6
0,02
-
6
0,02
-
6
0,02
-
6
     
Gehäuse Kunststoff              
Edelstahl              
Gerade Optik      
Winkeloptik                      
Lichtquelle Rotlicht      
Infrarot                      
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC      
Ausgang PNP-Transistor      
Transistor NPN 1)                      
Schaltfrequenz in kHz: 1 1 1 1 1 1 1 1      
Schaltung antivalent      
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
             
Kabel, 2m              
Zusatz-
funktionen
Aktivierungseingang                      
Polarisationsfilter      
Empfindlichkeits-
einstellung
     
1) Versionen mit NPN-Transistorausgang auf Anfrage