Tabelle 3


zurück

vor

Baureihe 318 / Reflexions - Lichtschranken

Reflexions - Lichtschranken

Baureihe 318 / Reflexions - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
PRK 318K/P-40-S12 PRK 318K/P-40 PRK 318M/P-40-S12 PRK 318M/P-40 PRK 318K/N-40-S12 PRK 318WK/P-S12 PRK 318WK/P PRK 318WM/P-S12 PRK 318WM/P PRKL 318K/P-S12 PRKL 318K/P PRKL 318M/P-S12 PRKL 318M/P
Artikel-Nr.: 50082191 50082192 50082193 50082194 50083121 50082165 50082163 50082166 50082164 50083182 50083181 50083184 50083183
Artikel in Bestellformular eintragen:
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
0,1
-
3,4
0,1
-
3,4
0,1
-
3,4
0,1
-
3,4
0,1
-
3,4
0,03
-
4,5
0,03
-
4,5
0,03
-
4,5
0,03
-
4,5
0,12
-
15
0,12
-
15
0,12
-
15
0,12
-
15
Gehäuse Kunststoff            
Edelstahl              
Gerade Optik        
Winkeloptik                  
Lichtquelle Rotlicht        
Infrarot                          
Laser                  
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC
Ausgang PNP-Transistor
Transistor NPN 1)                          
Schaltfrequenz in kHz: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5
Schaltung antivalent
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
           
Kabel, 2m              
Zusatz-
funktionen
Aktivierungseingang                          
Polarisationsfilter
Empfindlichkeits-
einstellung
1) Versionen mit NPN-Transistorausgang auf Anfrage