Tabelle 4


zurück
 

Baureihe 318 / Reflexions - Lichtschranken

Reflexions - Lichtschranken

Baureihe 318 / Reflexions - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
RK 318K/P-81-S12   PRK 318K/P-81-S12                  
Artikel-Nr.: 50083107   50083215                  
Artikel in Bestellformular eintragen:                    
                   
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
0,02
-
6
  0,02
-
6
                 
Gehäuse Kunststoff                    
Edelstahl                        
Gerade Optik                    
Winkeloptik                        
Lichtquelle Rotlicht                      
Infrarot                      
Laser                        
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC                    
Ausgang PNP-Transistor                    
Transistor NPN                        
Schaltfrequenz in kHz: 1   1                  
Schaltung antivalent                    
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
                   
Kabel, 2m                        
Zusatz-
funktionen
Aktivierungseingang                        
Polarisationsfilter                    
Empfindlichkeits-
einstellung