Tabelle 1

 
vor

Lichtleiter und Steuergeräte

Lichtleiter und Steuergeräte
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
ILVS 9/4.8 LVS 9/7 LVS 19/4 LVS 19/2 LVS 19/4 L8 ILVS 19/4 LVS 19/4 T L8 LVSR 424/P-204 LVSR 424/N-204 LVSR 424/P-203-S8 LVSR 424/P-204-S8 LVSR 424/N-204-S8
Artikel-Nr.: 50014601 50000280 50008319 50008318 50017772 50015635 50080664 50103515 50103516 50102992 50103475 50107069
Betriebsreichweite/
Betriebstastweite
in mm:
1000
/ 80
1000
/ 80
1000
/ 80
1000
/ 80
1000
/ 80
1000
/ 80
1000
/ 80
400
/ 100
400
/ 100
400
/ 100
400
/ 100
400
/ 100
Gehäuse Metall          
Kunststoff              
Lichtquelle Rotlicht              
Infrarot          
Grünlicht                        
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC  
220 V                      
Ausgang PNP-Transistor        
Transistor NPN                  
Relais                      
Schaltfrequenz in Hz:: 1000 20 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500
Schaltung Hell/Dunkel
Anschluß M8-Rundsteck-
verbindung
             
M12-Rundsteck-
verbindung
                       
Kabel              
Klemmen                    
Zusatz-
funktionen
Warnausgang          
Aktivierungs-
eingang
                     
Empfindlichkeits-
einstellung
 
Teach In                      
Parametrierbar