Tabelle 2


zurück

vor

Lichtleiter und Steuergeräte
Lichtleiter und Steuergeräte
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
GF 500/1 LS-MS GF 500/1 LS-SI GF 1000/1 LS-MS GF 1000/1 LS-SI GF 500/4 LS-MS GF 500/4 LS-VA              
Artikel-Nr.: 50001030 50006779 50001032 50000036 50001031 50000043              
Artikel in Bestellformular eintragen:                
Betriebsreichweite/
Betriebstastweite
in mm:
700
/ 250
700
/ 250
700
/ 250
700
/ 250
600 600              
Gehäuse Metall                          
Kunststoff                          
Lichtquelle Rotlicht                          
Grünlicht                          
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC                          
220 V                          
Ausgang PNP-Transistor                          
NPN-Transistor                          
Relais                          
Schaltfreqenz in Hz::                          
Schaltung Hell/Dunkel                          
Anschluß M8-Rundsteck-
verbindung
                         
M12-Rundsteck-
verbindung
                         
Kabel                          
Klemmen                          
Zusatz-
funktionen
Warnausgang                          
Aktivierungs-
eingang
                         
Empfindlichkeits-
einstellung
                         
Teach In                          
Parametrierbar