Tabelle 3


zurück

vor

Lichtleiter und Steuergeräte
Lichtleiter und Steuergeräte
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
GF 1000/4 LS-MS GF 1000/4 LS-SI GF 1000/4 LS-VA KF 2000/2 LS.4-01 KF 2000/2 LS.4-08 KF 2000/2 LS.4-02 KF 2000/2 RT.5-03 KF 2000/2 RT.4-04 KF 2000/2 RT.4-05 KF 2000/1 RT.4-06 KF 2000/2 RT.5-07    
Artikel-Nr.: 50001033 50000037 50000045 50027775 50035309 50027780 50027781 50027782 50027783 50027784 50027785    
Artikel in Bestellformular eintragen:    
Betriebsreichweite/
Betriebstastweite
in mm:
600 600 600 2500
/ 800
2500
/ 800
400 400 100 120 25 100    
Gehäuse Metall                          
Kunststoff          
Lichtquelle Rotlicht                          
Grünlicht                          
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC                          
220 V                          
Ausgang PNP-Transistor                          
NPN-Transistor                          
Relais                          
Schaltfreqenz in Hz::                          
Schaltung Hell/Dunkel                          
Anschluß M8-Rundsteck-
verbindung
                         
M12-Rundsteck-
verbindung
                         
Kabel                          
Klemmen                          
Zusatz-
funktionen
Warnausgang                          
Aktivierungs-
eingang
                         
Empfindlichkeits-
einstellung
                         
Teach In                          
Parametrierbar