|
|
|
Tabelle 1
|
Einweg - Lichtschranken
Einweg-Lichtschrankensysteme bestehen aus einem Sender und einem Empfänger (siehe "Funktion" in nachfolgender Tabelle). Sender und Empfänger sind jeweils einzeln erhältlich. |
 |
 |
 |
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
| Funktion |
Sender |
Gabel-
Licht-
schranke |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
| Empfänger |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
| Artikel-Nr.: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
| Artikel in Bestellformular eintragen: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
Betriebsreichweite/
Betriebstastweite
in mm: |
5 |
150 |
35000 |
500 |
500 |
|
| Gehäuse |
Metall |
 |
 |
|
|
 |
|
| Edelstahl |
|
|
 |
 |
|
|
| Kunststoff |
|
|
|
|
|
|
Betriebs-
spannung |
Mini-Verstärker |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| 10 - 30 V DC |
|
|
|
|
|
|
| 18 - 30 V DC |
|
|
|
|
|
|
| 24 V DC |
|
|
|
|
|
|
| 230 V AC |
|
|
|
|
|
|
| 115 V AC |
|
|
|
|
|
|
| Schutzart |
IP 40 |
IP 64 |
IP 67 |
IP 65 |
IP 65 |
|
| Ausgang |
PNP-Transistor |
|
|
|
|
|
|
| NPN-Transistor |
|
|
|
|
|
|
| Relais |
|
|
|
|
|
|
| Schaltfreqenz in Hz:: |
|
|
|
|
|
|
| Schaltung |
Hell/Dunkel |
|
|
|
|
|
|
| Hell |
|
|
|
|
|
|
Dynamisch dunkel-
schaltend |
|
|
|
|
|
|
| Anschluß |
Stecker |
|
|
 |
|
|
|
| Kabel |
 |
 |
|
 |
 |
|
| Klemmen |
|
|
|
|
|
|
Zusatz-
funktionen |
Warnausgang |
|
|
|
|
|
|
| Aktivierungseingang |
|
|
|
|
|
|
| Zeitverzögerung |
|
|
|
|
|
|
Empfindlichkeits-
einstellung |
|
|
|
|
|
|
|
|