Tabelle 2


zurück

vor

Mini - Lichtschranken

Einweg - Lichtschranken

Einweg-Lichtschrankensysteme bestehen aus einem Sender und einem Empfänger (siehe "Funktion" in nachfolgender Tabelle). Sender und Empfänger sind jeweils einzeln erhältlich.
Mini - Lichtschranken / Einweg - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
LS 66 SE LS 66 E LS 71 SE LS 71 E LS 72 SE,3000 LS 72 E,3000 LS 74 SE,6000 LS 74 E,6000        
Funktion Sender                
Empfänger                
Artikel-Nr.: 50014689 50014688 50000215 50000216 50000217 50000218 50000224 50000225        
Artikel in Bestellformular eintragen:        
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
12 0,8 0,8 5    
Gehäuse Metall    
Edelstahl            
Kunststoff            
Betriebs-
spannung
Mini-Verstärker    
10 - 30 V DC            
18 - 30 V DC            
24 V DC            
230 V AC            
115 V AC            
Schutzart IP 65 IP 64 IP 64 IP 65    
Ausgang PNP-Transistor            
NPN-Transistor            
Relais            
Schaltfreqenz in Hz::            
Schaltung Hell/Dunkel            
Hell            
Dynamisch dunkel-
schaltend
           
Anschluß Stecker          
Kabel    
Klemmen            
Zusatz-
funktionen
Warnausgang            
Aktivierungseingang            
Zeitverzögerung            
Empfindlichkeits-
einstellung