Tabelle 2


zurück

vor

Mini - Lichtschranken

Verstärkermodule

Mini - Lichtschranken / Reflexions - Lichttaster
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
NT 24 VS 3/71 VS 9/1 VS 9/4.1 IVS 9/4.8 VS 10/4 VS 10/44 VS 24/4 VS 25/4 R SB 01 EB 01 EB 02 VS 27/24  
Artikel-Nr.: 50024574 50000624 50000632 50010357 50012303 50000633 50000634 50011265 50013009 50010635 50010633 50010634 50082005  
Artikel in Bestellformular eintragen:  
Betriebsreichweite/
Betriebstastweite
in mm:
                           
Gehäuse Metall                      
Edelstahl                            
Kunststoff              
Betriebs-
spannung
Mini-Verstärker                            
10 - 30 V DC                      
18 - 30 V DC                          
24 V DC                  
230 V AC                          
115 V AC                          
Schutzart IP 40 40 65 65 65 40 40 65 20       40  
Ausgang PNP-Transistor            
NPN-Transistor                      
Relais                        
Schaltfrequenz in kHz:   0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05       0,2  
Schaltung Hell/Dunkel          
Hell                            
Dynamisch dunkel-
schaltend
                           
Anschluß Stecker                            
Kabel                          
Klemmen          
Zusatz-
funktionen
Warnausgang                          
Aktivierungseingang                          
Zeitverzögerung                          
Empfindlichkeits-
einstellung