Mini - Lichtschranken

Reflexions - Lichtschranken

Mini - Lichtschranken / Reflexions - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
RK 713                      
Artikel-Nr.: 50000568                      
Artikel in Bestellformular eintragen:                        
Betriebsreichweite/
Betriebstastweite
in mm:
0
-
800
                     
Gehäuse Metall                      
Edelstahl                        
Kunststoff                        
Betriebs-
spannung
Mini-Verstärker                      
10 - 30 V DC                        
18 - 30 V DC                        
24 V DC                        
230 V AC                        
115 V AC                        
Schutzart IP 65                      
Ausgang PNP-Transistor                        
NPN-Transistor                        
Relais                        
Schaltfrequenz                        
Schaltung Hell/Dunkel                        
Hell                        
Dynamisch dunkel-
schaltend
                       
Anschluß Stecker                        
Kabel                      
Klemmen                        
Zusatz-
funktionen
Warnausgang                        
Aktivierungseingang                        
Zeitverzögerung                        
Empfindlichkeits-
einstellung