
|
|
|
Rundhülsen
Mini-Licht-
schranken
Lichtleiter-
verstärker |
Rund-
hülsen
412 |
Rund-
hülsen
318 |
Rund-
hülsen
618 |
Mini-
Licht-
schranken |
LVS
Lichtleiter-
verstärker |
 |
 |
 |
 |
 |
| Technische Daten |
|
|
 |
|
|
|
Abmessungen ohne Stecker,
B x H x T, mm
|
M 12 x 55 |
M 18 x 50 |
M 18 x 71 |
|
|
| Betriebsspannung |
10 - 30 V DC |
10 - 30 V DC |
10 - 30 V DC |
10 - 30 V DC |
10 - 30 V DC
230 V AC |
| Schaltausgänge |
PNP |
PNP, NPN |
PNP |
PNP, NPN,
Relais |
PNP, NPN,
Relais |
| Anschluß |
M 12, Kabel |
M 12, Kabel |
M 12 |
Kabel,
Klemmen,
Stecker |
M 8, Kabel,
Klemmen |
| Zulassungen |
 |
|
 |
|
 |
| Schutzart |
IP 67 |
IP 67 |
IP 67 |
IP 65 |
IP 65 |
| Gehäuse |
Metall |
Edelstahl,
Kunststoff |
Metall |
Metall,
Edelstahl,
Kunststoff |
Metall,
Kunststoff |
Einweg-Lichtschranken
|
| Typauswahl |
Produktdetails |
Produktdetails |
Produktdetails |
Produktdetails |
Produktdetails |
| Typ. Grenzreichweite (m) |
0-8 |
0-120 |
0-12 |
0-35 |
0-1000 |
| Lichtquelle |
Rotlicht |
Rotlicht/Infrarot
Laser |
Infrarot |
Infrarot |
Rotlicht/Infrarot |
| Schaltung |
Hell/Dunkel |
Antivalent |
Hell/Dunkel |
Hell/Dunkel,
Dynam. |
Hell/Dunkel |
| Schaltfrequenz |
500 Hz |
500/1000/5000 Hz |
500 Hz |
70/1000 Hz |
20/1500 Hz |
Reflexions-Lichtschranken
|
| Typauswahl |
Produktdetails |
Produktdetails |
Produktdetails |
Produktdetails |
|
| Typ. Grenzreichweite (m) |
0,05-3 |
0,12-15 |
0-7 |
0-0,8 |
|
| Lichtquelle |
Rotlicht |
Rotlicht/Infrarot
Laser |
Rotlicht |
Infrarot |
|
| Schaltung |
Hell/Dunkel |
Antivalent |
Hell/Dunkel |
Hell/Dunkel,
Dynam. |
|
| Schaltfrequenz |
700 Hz |
500/1000/5000 Hz |
500 Hz |
70/1000 Hz |
|
Reflexions-Lichttaster
|
| Typauswahl |
Produktdetails |
Produktdetails |
Produktdetails |
Produktdetails |
Produktdetails |
| Typ. Grenzreichweite (mm) |
0-400 |
0-700 |
0-300 |
0-50 |
0-80 |
| Lichtquelle |
Rotlicht |
Infrarot/Laser |
Infrarot |
Infrarot |
Rotlicht/Infrarot |
| Schaltung |
Hell/Dunkel |
Antivalent |
Hell/Dunkel |
Hell/Dunkel,
Dynam. |
Hell/Dunkel |
| Schaltfrequenz |
700 Hz |
1000/5000 Hz |
500 Hz |
1000/70 Hz |
20/1500 Hz |
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
|
| Typauswahl |
|
Produktdetails |
|
|
|
| Typ. Grenzreichweite (mm) |
|
5-110 |
|
|
|
| Lichtquelle |
|
Rotlicht |
|
|
|
| Schaltung |
|
Antivalent |
|
|
|
| Schaltfrequenz |
|
1000 Hz |
|
|
|
| Zusatzfunktionen |
| Transparente Medien |
|
|
|
|
|
| Sicherheits-Lichtschranke |
|
 |
|
|
|
| Warnausgang |
|
|
|
 |
|
Deaktivierungs-
eingänge |
|
 |
|
 |
|
| A²LS |
|
 |
|
|
|
| Sonstige Merkmale |
|
Winkel-
ausführungen,
Omni-Mount |
|
|
Teach-In,
Glasfaser und
Kunststoff-
Faserlicht-
leiter |
|
|