Messende
und
schaltende
Lichtvorhänge |
KONTURflex |
VARIO B |
PRG 108 |
|
|
 |
 |
 |
|
|
| Technische Daten |
| Funktion |
Messender Lichtvorhang |
Schaltender Lichtvorhang |
Schaltendes Reflexions-Lichtgitter |
|
|
Abmessungen ohne Stecker,
B x H x T, mm
|
Querschnitt: 40x40
Länge: 97-3217 |
Querschnitte bei Aufl.5 mm: 12x58
Aufl. sonst. 10x27
Länge: 3100 |
22x80x25 |
|
|
| Betriebsspannung |
19-40 V DC |
24V DC |
10-30 V DC |
|
|
| Ausgänge |
|
max 200mA |
|
|
|
RS 232
RS 485
Modbus
Profibus |
|
|
|
|
| 1 x PNP |
2 x PNP
oder
2 x NPN |
2 x PNP |
|
|
| Anschlussart |
M 12 |
M8 oder Kabel Länge 4m vorkonfektioniert |
Kabel 6m
Kabelschwanz 300 mm mit M12 |
|
|
| Schutzart |
IP 65 |
IP 54
(weitere auf Anfrage) |
IP 67 |
|
|
| Zulassungen |
|
 |
 |
|
|
| Download |
Datenblatt |
Datenblatt |
Datenblatt |
|
|
| Reichweite (mm) |
max. 4000 |
ca. 0,7 ... 5000 |
0,1 ... 3000 |
|
|
| Maximale Strahlzahl |
512 |
96 |
8 |
|
|
| Messzeit |
|
min. 30 ms
(1ms/Strahl) |
1 ms |
|
|
| Messfeldlänge |
160-3200 mm |
35-3100 mm |
ca. 60 mm |
|
|
| Auflösung |
5-45 mm |
5-100 mm |
≥ 6 mm |
|
|
| Bedienung |
Externe Steuereinheit Parametrier Software |
RS 232
Interfaceadapter
Parametrier
Software |
Potentiometer
Blanking-Funktion |
|
|