
|
|
|
Tabelle 1 |

Reflexions-Ultraschall-Taster messend, mit Hintergrundausblendung
|
 |
 |
 |
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Artikel-Nr.: |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Artikel in Bestellformular eintragen: |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Betriebsreichweite in mm:
|
50
-
300 |
50
-
300 |
150
-
1000 |
150
-
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gehäuse |
Edelstahl |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Metall |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Betriebs-
spannung |
10 - 30 V DC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 - 30 V DC |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Schaltung |
Analogausgang
0 - 10 V |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Analogausgang
4 - 20 mA |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Schaltausgang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ausgang |
PNP-Transistor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NPN-Transistor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anschluß |
M12-Rundsteckverbindung |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Schaltfreqenz in Hz: |
5 |
5 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zusatz-
funktionen |
Teachbare
Schaltausgänge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Parametrierbar |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Synchronisations-
eingang |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reichweiten-
einstellung |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Transparente
Medien |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Für Einsatz in nasser Umgebung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|