
|
|
|
Tabelle 1 |

Reflexions-Ultraschall-Taster schaltend, mit Hintergrundausblendung
|
 |
 |
 |
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| Artikel-Nr.: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| Artikel in Bestellformular eintragen: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
Betriebsreichweite in mm:
|
30
-
200 |
30
-
200 |
50
-
300 |
100
-
700 |
100
-
700 |
150
-
1000 |
25
-
400 |
25
-
400 |
50
-
700 |
50
-
700 |
|
|
|
| Gehäuse |
Edelstahl |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Metall |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
Betriebs-
spannung |
10 - 30 V DC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 - 30 V DC |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| Schaltung |
Analogausgang 0 - 10 V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Analogausgang 4 - 20 mA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Schaltausgang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ausgang |
PNP-Transistor |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| NPN-Transistor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anschluß |
M12-Rundsteckverbindung |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schaltfreqenz in Hz: |
10 |
10 |
5 |
5 |
5 |
4 |
10 |
10 |
5 |
5 |
|
|
|
Zusatz-
funktionen |
Teachbare Schaltausgänge |
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| Parametrierbar |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Synchronisationseingang |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Reichweiteneinstellung |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Transparente Medien |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| Für Einsatz in nasser Umgebung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|