Tabelle 1

Baureihe 420

Reflexions-Ultraschall-Taster schaltend,
mit Hintergrundausblendung

Reflexions-Ultraschall-Taster schaltend, mit Hintergrundausblendung Ultraschall-Sensoren
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
HRTU 420/2NC.2-L-S8 HRTU 420/2NC.2-S8 HRTU 420/2NC.2-S-S8 HRTU 420/2NO.2-L-S8 HRTU 420/2NO.2-S8 HRTU 420/2NO.2-S-S8 HRTU 420/4NC.2-L-S8 HRTU 420/4NC.2-S8 HRTU 420/4NC.2-S-S8 HRTU 420/4NO.2-L-S8 HRTU 420/4NO.2-S8 HRTU 420/4NO.2-S-S8
Artikel-Nr.: 50113981 50113982 50113983 50113984 50113985 50113986 50113987 50113988 50113989 50113990 50113991 50113992
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
 in mm:
100
-
1000
40
-
400
10
-
200
100
-
1000
40
-
400
10
-
200
100
-
1000
40
-
400
10
-
200
100
-
1000
40
-
400
10
-
200
Einstellbereich in mm: 100
-
1000
60
-
400
30
-
200
100
-
1000
60
-
400
30
-
200
100
-
1000
60
-
400
30
-
200
100
-
1000
60
-
400
30
-
200
Gehäuse Kunststoff
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC                        
12 - 30 V DC
Ultraschall
Ausgang/Funktion PNP-Transistor            
NPN-Transistor            
NO: Schließer            
NC: Öffner            
Anschluß M12-Rundsteckverbindung
Schallfreqenz in kHz: 240 290 380 240 290 380 240 290 380 240 290 380
Ansprechzeit in ms: 50 25 10 50 25 10 50 25 10 50 25 10
Schaltfrequenz in Hz: 10 20 50 10 20 50 10 20 50 10 20 50
Zusatz-
funktionen
besonders schmale Schallkeule                
besonders breite Schallkeule                
besonders kleiner Totbereich                
große Betriebstastweite                
Teach am Gerät
Teach-Eingang
für transparente Objekte
für hochglänzende Oberflächen