Ultraschall-Sensoren
Tabelle 1
|
Baureihe
8 |
Baureihe
18 |
Baureihe
420 |
|
|
 |
 |
 |
|
|
| Technische Daten |
Abmessungen ohne Stecker,
B x H x T, mm |
|
|
20 x 42 x 15 |
|
|
| Betriebsspannung |
20 - 30 V DC |
10 - 30 V DC |
12 - 30 V DC |
|
|
| Schaltausgänge |
1 x PNP
1 x NPN |
1 x PNP
1 x NPN |
1 x PNP
1 x NPN |
|
|
| Anschluß |
M 12 |
M 12 |
M 8 |
|
|
| Schutzart |
IP 67 / IP 65 |
IP 69K / IP 67 / IP 65 |
IP 67 |
|
|
| Zulassungen |
|
|
|
|
|
Einweg-Ultraschall-Schranken
|
| Typauswahl |
Produktdetails |
Produktdetails |
|
|
|
| Betriebsreichweite (mm) |
0 - 800 |
0 - 650 |
|
|
|
| Schaltung |
Objekt erkannt |
Objekt erkannt |
|
|
|
| Schaltfrequenz |
250 Hz |
200 Hz |
|
|
|
Reflexions-Ultraschall-Schranken
|
| Typauswahl |
Produktdetails |
|
|
|
|
| Betriebsreichweite (mm) |
0 - 400 |
|
|
|
|
| Schaltung |
Objekt erkannt/
nicht erkannt
umschaltbar |
|
|
|
|
| Schaltfrequenz |
8 Hz |
|
|
|
|
Reflexions-Ultraschall-Taster schaltend, mit Hintergrundausblendung
|
| Typauswahl |
Produktdetails |
|
Produktdetails |
|
|
| Betriebsreichweite (mm) |
50 - 400 |
|
10 - 200
40 - 400
100 - 1000 |
|
|
| Schaltung |
Objekt erkannt/
nicht erkannt
umschaltbar |
|
Objekt erkannt:
NO/NC |
|
|
| Schaltfrequenz |
8 Hz |
|
50 Hz
20 Hz
10 Hz |
|
|
Reflexions-Ultraschall-Taster messend, mit Hintergrundausblendung
|
| Typauswahl |
|
|
|
|
|
| Messbereich (mm) |
|
|
|
|
|
| Analogausgänge |
|
|
|
|
|
| Schaltfrequenz |
|
|
|
|
|
| Zusatzfunktionen |
Empfindlichkeits-
einstellung über Stufenschalter |
 |
 |
|
|
|
| Teachbare Schaltausgänge |
 |
|
|
|
|
| Reichweiteneinstellung |
 |
 |
|
|
|
| Parametrierbar |
|
|
|
|
|
| Teacheingang |
|
|
 |
|
|
| Teach-In über Potentiometer oder Taste |
|
|
 |
|
|
Synchronisations-
eingang |
 |
|
|
|
|
| Metallgehäuse |
 |
 |
|
|
|
| Flaschenzählung |
|
 |
|
|
|
| Per Programmiergerät und Software parametrierbar |
|
|
|
|
|
| Sensor-Synchronisation über SYNC-Eingang |
|
|
|
|
|
| Multiplex-Betrieb parametrierbar |
|
|
|
|
|
| Transparente Medien |
 |
 |
|
|
|
| Für Einsatz in extrem nasser Umgebung |
|
 |
|
|
|
| Unempfindlichkeit gegen chemische Reinigungsmittel |
|
|
|
|
|
| besonders schmale Schallkeule |
|
|
 |
|
|
| besonders breite Schallkeule |
|
|
 |
|
|