Ultraschall-Sensoren
Tabelle 1 |
Baureihe
8 |
Baureihe
18 |
Baureihe
418 |
Baureihe
430 |
|
 |
 |
 |
 |
|
Technische
Daten |
|
|
|
|
|
Abmessungen
ohne Stecker,
B x H x T, mm |
|
|
|
|
|
Betriebs-
spannung |
20 - 30 V DC |
10 - 30 V DC |
20 - 30 V DC |
20 - 30 V DC |
|
Schalt-
ausgänge |
1 x PNP
1 x NPN |
1 x PNP
1 x NPN |
2 x PNP |
2 x PNP |
|
| Anschluß |
M 12 |
M 12 |
M 12 |
M 12 |
|
| Schutzart |
IP 67 / IP 65 |
IP 69K / IP 67 / IP 65 |
IP 67 |
IP 65 |
|
 |
Einweg-Ultraschall-Schranken
|
Datenblätter
(PDF) |
 |
 |
|
|
|
| Betriebsreichweite (mm) |
0 - 800 |
0 - 650 |
|
|
|
| Schaltung |
Objekt erkannt |
Objekt erkannt |
|
|
|
| Schaltfrequenz |
250 Hz |
200 Hz |
|
|
|
 |
Reflexions-Ultraschall-Schranken
|
Datenblätter
(PDF) |
 |
|
 |
|
|
| Betriebsreichweite (mm) |
0 - 400 |
|
50 - 1000 |
|
|
| Schaltung |
Objekt erkannt/
nicht erkannt
umschaltbar |
|
Objekt erkannt |
|
|
| Schaltfrequenz |
8 Hz |
|
4 - 5 Hz |
|
|
 |
Reflexions-Ultraschall-Taster schaltend,
mit Hintergrundausblendung
|
Datenblätter
(PDF) |
 |
|
 |
 |
|
| Betriebsreichweite (mm) |
50 - 400 |
|
0 - 700 |
60 - 6000 |
|
| Schaltung |
Objekt erkannt/
nicht erkannt
umschaltbar |
|
Objekt erkannt |
Objekt erkannt |
|
| Schaltfrequenz |
8 Hz |
|
5 - 10 Hz |
1 - 8 Hz |
|
 |
Reflexions-Ultraschall-Taster messend,
mit Hintergrundausblendung
|
Datenblätter
(PDF) |
|
|
 |
 |
|
| Messbereich (mm) |
|
|
50 - 1000 |
60 - 6000 |
|
| Analogausgänge |
|
|
Analog/mA
Analog/V |
Analog/mA
Analog/V |
|
| Schaltfrequenz |
|
|
4 - 5 Hz |
4 - 8 Hz |
|
| Zusatzfunktionen |
Empfindlichkeits-
einstellung über Stufenschalter |
x |
x |
|
|
|
Teachbare
Schaltausgänge |
x |
|
x |
|
|
| Reichweiteneinstellung |
x |
x |
x |
x |
|
| Parametrierbar |
|
|
x |
x |
|
| Teach-In über Potentiometer |
|
|
|
x |
|
Synchronisations-
eingang |
x |
|
x |
x |
|
| Metallgehäuse |
x |
x |
x |
x |
|
| Flaschenzählung |
|
x |
|
|
|
| Per Programmiergerät und Software parametrierbar |
|
|
x |
x |
|
| Sensor-Synchronisation über SYNC-Eingang |
|
|
x |
x |
|
| Multiplex-Betrieb parametrierbar |
|
|
x |
x |
|
Transparente
Medien |
x |
x |
x |
x |
|
| Für Einsatz in extrem nasser Umgebung |
|
x |
|
|
|
| Unempfindlichkeit gegen chemische Reinigungsmittel |
|
|
|
|
|