Seminare - Terminübersicht

Seminare, Workshops und Dienstleistungen rund um die Maschinensicherheit

Neues Wissen erfordert neue Strukturen

Leuze electronic bietet auch 2012 wieder ein interessantes und umfangreiches Veranstaltungsprogramm zur Anlagen- und Maschinensicherheit. Die Veranstaltungsorte liegen ganz in Ihrer Nähe, um dem zunehmenden Zeit-, Kosten- und Termindruck Rechnung zu tragen.

Viele Veränderungen in der europäischen und internationalen Richtlinien- und Normenwelt erschweren dem Konstrukteur den beruflichen Alltag und führen immer wieder zu Verunsicherungen. Vor allem davon betroffen sind Retrofits bzw. Umbauten von alten Maschinen und Anlagen. In unseren Seminaren und Workshops vermitteln wir Ihnen aufschlussreiche Informationen über neue wie auch alte Anforderungen, Betrachtungsweisen und Gesetzesinterpretationen. Unsere Workshops mit kleinen Teilnehmergruppen bieten einen exzellenten Rahmen für Ihre effiziente Weiterbildung und die Erörterung Ihrer Themen.

Fachwissen sammeln, Fachgespräche auf hohem Niveau, viele interessante Leute kennen lernen und Kontakte knüpfen – das alles bieten Ihnen unsere Veranstaltungen.


Veranstaltungsüberblick 2012

Sicherheitsseminare:

Termin Ort Themen
26.04.2012 Hamburg

Sicherheitsseminar I

  • Risikobewertung nach Betriebssicherheitsverordnung
  • Umbau von Altmaschinen - Was ist eine wesentliche Veränderung?
  • Prüfen von Schutzeinrichtungen - Was muss der Maschinenhersteller und was muss der Betreiber beachten?

Referent: Robert Sammer

18.10.2012 Regensburg





24.05.2012 Dortmund

Sicherheitsseminar II

  • EU Konforme Dokumentation nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und Normen - Was müssen Hersteller von Maschinen und Anlagen berücksichtigen?
  • Dokumentation nach Betriebssicherheitsverordnung - Sichtweisen für die Betreiber von Maschinen und Anlagen

Referent: Robert Sammer









Normenworkshops:

Termin Ort Themen
22.03.2012 Würzburg

Normenworkshop I

  • Validierung nach der  EN ISO 13849-2 von „Sicherheitsbezogenen Teilen von Steuerungen“ gemäß EN ISO 13849-1
  • Gefährdungsanalyse Ermittlung der notwendigen Maßnahmen zur Reduzierung von Risiken
  • Berechnung der sicherheitstechnischen Zuverlässigkeit von Steuerungen
  • Zusammenhänge zwischen SIL, PL, Kategorie
  • Bewertung der Diagnosemaßnahmen
  • Bestimmung des Performance Levels
  • Validierungsleitsätze
  • Analyse und Prüfung von Sicherheitsfunktionen
  • Fallbeispiele und Praxisübungen
  • Einführung in die BG-Software „SISTEMA“ und Anwendung anhand von Beispielen

Referent: Robert Sammer

21.06.2012 Deggendorf
13.09.2012 Freiburg









05.06.2012 Düsseldorf

Normenworkshop II
SISTEMA – Anwenderschulung

  • Administratorenaufgaben (wichtige Grundeinstellungen)
  • Projekte anlegen
  • Definitionen von Sicherheitsfunktionen
  • Bestimmung des Performance Levels
  • Erstellen von eigenen Bibliotheken
  • Erstellen von Dokumentationen
  • Risikobeurteilung: Ermittlung der notwendigen Maßnahmen zur Reduzierung von Risiken
  • Berechnung der sicherheitstechnischen Zuverlässigkeit von Steuerungen

Referent: Robert Sammer

15.11.2012 Worms











Safexpert Workshops:

Termin Ort Themen
06.03.2012 Berlin

Kostenfreie Safexpert Workshops

  • Risikobeurteilungen nach der neuen MRL 2006/42/EG
  • Normenunterstützung bei Gefährdungsanalyse:
    EN ISO 12100, EN ISO 13849-1
  • Erstellen von Gefährdungslisten
  • Lebensphasen von Maschinen definieren
  • Erstellen von eigenen Prüflisten
  • Schnittstelle zur IFA-Software „SISTEMA“

Referent: Robert Sammer

27.09.2012 Owen