专注于提高效率,我们已针对实际应用开发出了众多的解决方案。您可以在这里找到一些应用实例,从而进一步了解我们是如何工作的及客户可以从中获得什么。
我们在可用性、应用知识和服务等领域提供具体并可衡量的附加值,从而使客户获得成功。这些领域是我们开发新品、提供创新服务和强化市场能力所依据的基准。
紧凑的方形对射型传感器,适合于受限空间,技术特征众所公认。
采用单向原理,高信号冗余,可以可靠探测均匀平滑物体,并降低系统停顿的风险。传感器具有停止输入的使能测试。此外,它的光束形状和高亮度brightVision® 光斑还简化对准。
采用单路原理进行安全探测的操作变得更加简便,也就是说订购传感器和配件只需一个订货号。