专注于提高效率,我们已针对实际应用开发出了众多的解决方案。您可以在这里找到一些应用实例,从而进一步了解我们是如何工作的及客户可以从中获得什么。
我们在可用性、应用知识和服务等领域提供具体并可衡量的附加值,从而使客户获得成功。这些领域是我们开发新品、提供创新服务和强化市场能力所依据的基准。
36 系列提供通用传感器解决方案,以确保高度自动化。这一价格极具吸引力的传感器系列基于成熟的工作原理,能够可靠地检测物体,并通过可靠识别反射物体的特殊解决方案扩展。设备操作直观,LED 指示灯确保全方位清晰可见,PNP 或 NPN 规格的开关量输出允许轻松调试并与各种应用高度兼容。
可靠的光栅检测范围大、轻松校准,优化了射线几何形状,具有稳固的开关性能和高功能安全性。
可靠的红光镜反射型光电传感器,具有极高的功能预留,确保在更多检测范围内实现高设备可用性。
反射光电传感器大规模的选择范围,通过它的背景光抑制功能,即使在背景变化时,也能输出可靠的结果。可选红色或红外线光源的传感器始终可以可靠识别不同颜色和表面特性的物体。