Nyt og omfattende sortiment med gaffelfotoceller til objektregistrering
Endnu hurtigere og mere præcist - de nye gaffelsensorer i serien GS 04B / GS 08B
Industrien benytter gaffelsensorer, hvor små komponenter skal detekteres, eller hvor objekternes position skal registreres hurtigt, præcist og uafhængigt af deres overflade. Sensorer med denne konstruktion forener sensor og modtager i en enhed og forenkler monteringen uden at skulle foretage ekstra justering. Driftssikkerheden er derfor høj.
Høje skiftefrekvenser og hurtige reaktionstider gør det muligt at integrere disse sensorer optimalt i hurtige, automatiske processer.
Med de nye gaffelsensorer i serien GS 04B / GS 08B (rustfrit stål) tilbyder vi vores kunder fra forskellige brancher som for eksempel montage- og håndteringsteknik, emballering, medicinalindustrien og kosmetik et nyt og meget støre produktsortiment. Leuze har sat nye standarder inden for hurtighed, præcision og tekniske højdepunkter.
Dine fordele
- Maksimal fleksibilitet til din applikation: med 14 forskellige gaffelbredder mellem 5 mm og 220 mm til forskellige krav
- Enkel og hurtig montering uden justeringsarbejde, da sender og modtager er i samme hus
- Mere komfort med dit foretrukne betjeningskoncept: enten pr. IO-Link eller potentiometer
- Stor skiftefrekvens med maks. 10.000/5.000 Hz og dermed sikker detektering også ved Highspeed-applikationer
- Stor præcision til din applikation med en reproducerbarhed på 0,01/0,02/0,03 mm og sikker registrering af selv de mindste objekter på Ø 0,05 mm
- Præcis registrering af små objekter med lille, homogen lysplet
- Til anvendelse inden for fødevare-/medicinalindustrien. Fås også i modeller i rustfri stål
Applikationer
Registrering af smådele med kontrol af tilført materiale og kødannelse

Krav:
I en produktionsvirksomhed skal små komponenter registreres sikkert, hvis transportøren, der tilfører materialet, er opstillet under trange pladsforhold. Monteringen af sensoren skal foregå hurtig og enkelt.
Løsning:
Den nye gaffelfotocelle GS 04B er ideelt egnet til trange pladsforhold, idet den har en kompakt konstruktion og en gaffelbredde på 50 mm. Således kan små komponenter detekteres sikkert under kontrollen ved tilførsel og kødannelse. Gaffelsensorerne forener sensor og modtager i en enhed og gør derfor monteringen enkel, uden at der skal foretages en justering.
Highspeed-applikationer til montering under trange pladsforhold

Krav:
På en teststation skal et lille plasttandhjuls omdrejningstal detekteres. Pladsen til montering af sensoren er meget begrænset.
Løsning:
Modellen i serien GS 04B fra gaffelsensor-sortimentet kan med sin gaffelbredde på kun 5 eller 10 mm integreres optimalt på trods af trange monteringsforhold. Med en skiftefrekvens på 10.000 Hz kan omdrejningstallet på det lille plasttandhjul også i denne highspeed-applikation detekteres sikkert og pålideligt.
Positionskontrol af større elementer

Krav:
På en transportør skal positionen for en stor, blank komponent kontrolleres vha. en tilstedeværelseskontrol af en not. Idriftsættelsen af sensoren skal foregå hurtig og uden justering.
Løsning:
De nye gaffelfotoceller i serien GS 04B med rødlys-LED kan også leveres med ekstra stor gaffelbredde på 170 eller 220 mm. Således kan gaffelsensorerne også anvendes til applikationer med større komponenter. Ved at forene sender og modtager i en enhed kan idriftsættelsen ske hurtigt og uden yderligere justering. Disse gaffelfotoceller kan også overvåge blanke objekter med stor præcision.
Kontrol af engangssprøjter i renrum

Krav:
I medicinalindustrien har en emballeringsmaskine til opgave at transportere ophængte engangssprøjter via en tilførselsenhed hen til monteringsstationen. Dette sker med høj hastighed. Engangssprøjterne skal have påsat plasthætter via et drejeligt bord. Men først skal sprøjternes tynde nåle med en diameter på kun 0,3 mm detekteres sikkert. For kun detekteringen kan udløse monteringen af plasthætterne.
Løsning:
Sprøjternes tynde nåle registreres sikkert vha. en laser-gaffelfotocelle i serien GSL 08B. V4A-huset af rustfri stål, som opfylder renrumskravene, er ECOLAB-certificeret og derfor ideelt til områder med høje krav til hygiejne og modstandsdygtighed over for rengøringsmidlerne. Gaffelsensorerne i serien GS(L) 08B har kapslingsklassen IP67 og arbejder processikkert og pålideligt inden for et temperaturområde mellem -25 °C og 60 °.
Highlights

Sortiment også i rustfrit stål
I medicinal- og kosmetikbranchen samt Food og Beverage skal sensorerne opfylde store krav til hygiejne og være meget modstandsdygtige over for rengøringsmidler. Gaffelfotocellerne i serien GS(L) 08B har et robust, modstandsdygtigt V4A-hus i rustfrit stål, som opfylder renrumsbetingelserne. Huset er ECOLAB-certificeret og har en høj kapslingsklasse IP67. Disse gaffelsensorer af rustfrit stål kan således også uden problemer modstå intensive rengøringscyklusser.

IO-Link inside
De nye gaffelfotoceller i serien GS 04B / GS 08B er udstyret med et innovativ, dualt betjeningskoncept: afhængig af kundens præference kan konfigurationen af alle sensorfunktioner udføres via IO-Link eller med en enkel, manuel indstilling af følsomheden via potentiometer.
Vha. IO-Link kan innovative maskinkoncepter implementeres med fjernservice, diagnose eller sensorkonfiguration.

Gaffelbredder til alle applikationer
Med 14 forskellige gaffelbredder mellem 5 mm og 220 mm kan det nye sortiment med gaffelfotoceller i serien GS 04B udføre næsten en hvilken som helst opgave. Kunder fra de mest forskellige industrier som f.eks. montage- og håndteringsteknik, emballering, medicinalindustrien og kosmetik kan altid finde den rigtige størrelse til registrering af små komponenter i mm-området samt til kontrol af kødannelser og tilførselskomponenter - også hvor pladsen er begrænset. Ligeledes fås den passende gaffelbredde med 220 mm til store komponenter.
Med det store antal disponible gaffelbredder kan maskindesignet udvikles fleksibelt. Her er alle muligheder åbne. Som følge af muligheden for at indstille følsomheden samt lys-/mørke-omstillingsfunktionen kan gaffelfotocellerne anvendes på forskellige områder.

Fire forskellige sensortilstande pr. IO-Link
Hver enkel applikation har sine egne krav til sensoren - Speed, Precision, Standard eller Power – vi har til hvert enkelt scenarie den rigtige sensorkonfiguration. Enkel justerbar via IO-Link:
- Sensortilstand Standard: skiftefrekvens 5.000 Hz, reproducerbarhed 0,02 / 0,01 mm
- Sensortilstand Precision: en 30 % bedre opløsning til detektering af de allermindste objekter
- Sensortilstand Power: Større sendeeffekt og dermed større funktionsreserve for bedre resistens mod urenheder
- Sensortilstand Speed: Til sikker registrering af hurtigtkørende elementer i high-speed-applikationer med en skiftefrekvens på op til 10.000 Hz
Tekniske egenskaber
Egenskaber | GS 04B | GSL 04B | GS 08B | GSL 08B |
Materiale hus | Metal | Metal | Rustfrit stål (V4A) | Rustfrit stål (V4A) |
Disponible gaffelbredder | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 170, 220 mm | 30, 50, 80, 120 mm | 30, 50, 80, 120 mm | 30, 50, 80, 120 mm |
Lyskilde | Rødt lys (660nm) Infrarød (880nm) | Laser rød (laserklasse 1) | Rødt lys (660nm) | Laser rød (laserklasse 1) |
Skiftefrekvens | 5.000 Hz (rødt lys) 10.000 Hz (infrarød) | 5.000 Hz (fabriksindstilling i sensormodus Standard) | 5.000 Hz (fabriksindstilling i sensormodus Standard) | 5.000 Hz (fabriksindstilling i sensormodus Standard) |
Reaktionstid | 0,1 ms 0,05 ms (infrarød) | 0,1 ms | 0,1 ms | 0,1 ms |
Reproducerbarhed | 0,02 mm 0,03 mm (gaffelbredde: 170, 220 mm) | 0,01 mm | 0,02 mm | 0,01 mm |
Opløsning (mindste registrerbare objekt) | 0,2 mm (gaffelbredde: 5; 10 mm) 0,3 mm (gaffelbredde: 20-100 mm) 0,5 mm (gaffelbredde: 120/170 mm) 1,0 mm (gaffelbredde: 220 mm) | 0,05 mm (gaffelbredde: 30/50/80 mm) 0,10 mm (gaffelbredde: 120 mm) | 0,3 mm (gaffelbredde: 30/50/80 mm) 0,5 mm (gaffelbredde: 120 mm) | 0,05 mm (gaffelbredde: 30/50/80 mm) 0,10 mm (gaffelbredde: 120 mm) |
Skifteudgang | PNP, NPN | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) |
IO-Link | - | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) |
Betjening | 2 potentiometer:
| 2 potentiometer:
| 2 potentiometer:
| 2 potentiometer:
|
Kapsling | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Certificeringer | CE, UL | CE, UL | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB |
Tilslutning | M8 3 pin | M8 3 pin | M8 3 pin | M8 3 pin |