Den stærkeste envejsfotocelle på markedet: LS25CI
Superstærk og højfleksibel: LS25CI envejsfotocelle til gennemlysning af emballeringsfolier
I emballeringsindustrien emballeres produkter i forskellige folier. Når folien skal forsegles og efterfølgende skæres over, kræves en sikker registrering af produktets position i folien. Jo mere uigennemsigtig folien er, desto vanskeligere bliver detekteringen. Især metalfolier er vanskelige at gennemlyse. Til løsning af denne opgave tilbyder vi vores kunder den mest effektive envejsfotocelle på markedet, som også er i stand til at gennemlyse mørke metalfolier. Det hertil anvendte infrarøde lys er stærkt nok til at gennemlyse en hånd, og er samtidig helt ufarligt og uskadeligt for øjnene. Samtidig kan fotocellens følsomhed indstilles, så den også registrerer enkelte, gennemsigtige folier. Dette brede anvendelsesområde gør den til en problemløser, når folier skal gennemlyses.
Dine fordele
- Denne envejsfotocelle, som er den mest effektive på markedet, kan gennemlyse alle emballeringsfolier og registrere de indeholdte objekter
- Både sendeeffekten og modtagerfølsomheden kan tilpasses hurtigt og intuitivt vha. potentiometeret
- Det robuste hus fås i kapslingsklasse IP67 og IP69K. Det er ECOLAB-certificeret til brug i hårde miljøer med deraf følgende hyppig rengøring.
- Til metal- og særligt højt absorberende folier fås den endnu stærkere sendervariant LS25CI.XX super power, som ikke kræver nogen indstilling.
- Det infrarøde lys, der benyttes, er ufarligt og skader ikke øjnene
Applikationer
Detektering af produktets forreste kant i en metalfolieindpakning

Krav:
I et vandret opstillet emballeringsanlæg indpakkes chokoladebarer i folier. Indpakningsfolien er farverig og uigennemsigtig. Når de sammenhængende barer skal skilles ad, skal den forreste kant af folieslangen, hvori baren befinder sig, registreres sikkert, så der svejses på det rigtige sted.
Løsning:
Den stærke LS25CI.XX super power gennemlyser ovenikøbet metal- og mørkfarvede folier uden problemer, også når folien har flere lag. Og alligevel opnås en sikker registrering af den forreste kant af det objekt, der skal emballeres.
Highlights
High power eller super power – to effektklasser til hver emballage

Afhængigt af opgaven skal sensoren løse forskellige opgaver: skal objektet detekteres i en gennemsigtig folie, eller skal selve folien detekteres? Eller skal en mørk folie gennemlyses?
- Envejsfotocelle-senderen LS25CI.XX super power gennemlyser sågar metalfolier og registrerer pålideligt de objekter, som ligger indeni
- Envejsfotocelle-senderen LS25CI.XR1 high power kan både gennemlyse mørke folier og detektere enkelte folier. Effekten kan tilpasses vha. potentiometeret.
- Envejsfotocelle-modtageren LE25CI.XX1 arbejder med begge sendervarianter, og følsomheden styres vha. et potentiometer.
Tekniske egenskaber
Egenskaber | LS25CI.XX super power sender | LS25CI.XR1 high power sender | LE25CI.XR1 modtager |
Type | Sender | Sender | Modtager (kompatibel med begge sendere) |
Indstilling | ingen | Potentiometer | Potentiometer |
Lyskilde | Infrarød (850 nm) | Infrarød (850 nm) | - |
Rækkevidde (beregnet) | 400 m | 220 m | 400 m / 220 m |
Skiftefrekvens | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
Reaktionstid | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
Temperaturområde | -40 ... 50 °C | -40 ... 50 °C | -40 ... 50 °C |
Skifteudgang | - | - | PNP lys/mørk NPN lys/mørk |
Kapsling | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K |
Certificeringer | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB |
Tilslutning | M12, M8, kabel | M12, M8, kabel | M12, M8, kabel |