
Ny sensorserie til objektregistrering
Med perfekt performance til en rigtig god pris. Den nye 36-serie.
En sikker registrering af objekter er fortsat nøglen til en høj automatiseringsgrad samt problemfri processer i anlægsteknikken. Især inden for intralogistikken, emballeringsteknikken og bilindustrien stilles der store krav til sensorerne, som skal registrere de forskellige objekter. Store rækkevidder, vibration, omgivende lys og tilsmudsning i kombination med objekter med forskellig ydre geometri kræver sensorer med en meget høj detekteringsydelse.
Samtidig er de økonomiske kriterier også af stor betydning. Der opnås en større automatiseringsgrad i mange applikationer ved at øge sensorforholdet, hvilket sætter fokus på behovet for omkostningsoptimerede sensorer.
Sensorerne i vores nye serie 36 leverer perfekt performance til en rigtig god pris. Forskellige funktionsprincipper kombineret med en overlegen signalbearbejdning giver optimal pålidelighed ved registrering af objekter - også når det gælder krævende applikationer. Den store funktionsreserve muliggør registrering af objekter på stor afstand eller kompensation af forstyrrende kilder eller tilsmudsninger på korte afstande.
Dine fordele

- Meget stor rækkevidde giver en meget høj funktionsreserve og dermed en sikker registrering, også ved kritiske applikation
- Fås med dit foretrukne funktionsprincip:
- Aftaster mit baggrundsafblænding med max. 2500 mm rækkevidde
- Refleksionsfotocelle med max. 17 m rækkevidde (valgfri også til registrering af objekter med depolariserende egenskaber)
- Envejsfotocelle med max. 80 m rækkevidde
- Fremragende pris-/ydelsesforhold
- Understøtter alle almindelige koblingslogikker: NPN- og PNP-koblende, lys- og mørkkoblende
- Mange tilslutningsmuligheder giver enkel integration (kabel, M12 rundstik eller kabel med M12-stik)
- Sensorer fra 46-serien
Applikationer
Registrering af folieomviklede paller

Krav:
Paller vikles hyppigt med folie med henblik på at beskytte varen under transporten. De gængse refleksionsfotoceller kan ikke registrere dette sikkert på grund af foliens depolariserende egenskaber. Da denne måde at beskytte varen på under transporten benyttes hyppigt, skal sensoren kunne registrere disse særlige objekter med stor pålidelighed. Samtidig skal man finde en god økonomisk sensorløsning, så en skalering af denne anvendelse er mulig.
Løsning:
Den nye refleks-fotocelle PRK36.D har en særlig optik, som kan registrere depolariserende objekter på absolut sikker vis. Det forbedrede design er økonomisk fordelagtigt i forhold til de sensorer, som lige nu er på markedet.
Registrering af nye emballager i levnedsmiddelindustrien

Krav:
Inden for levnedsmiddelindustrien sammenføres identiske produkter som regel til større kolli for at optimere og automatisere håndterings- og logistikprocesserne. En vigtig forudsætning for en høj automatiseringsgrad er sensorer, som sikkert kan registrere sådanne kolli - også ved skiftende produkter eller nye emballager. For at kunne overvåge disse processer detaljeret kræves mange økonomisk attraktive sensorer.
Løsning:
Med vores nye serie 36 tilbyder vi refleksionsfotoceller, som på grund af deres meget høje funktionsreserve er i stand til at registrere forskellige pakningsenheder på sikker vis. Det forbedrede design er økonomisk fordelagtigt i forhold til de sensorer, som lige nu er på markedet.
Sikring af tilgængeligt materiale i produktionssystemer

Krav:
Produktionssystemer med en høj automatiseringsgrad skal på den ene side være processikre og på den anden side er det af essentiel betydning, at materialet stilles sikkert til rådighed, og at den efterfølgende tilførsel af materialet er sikret. Sensorer, som sikrer tilstedeværelsen af materialet og beholdningen af forskellige monteringsmaterialer, er vigtige nøgleelementer. Samtidig skal sensorerne kunne integreres fleksibelt i en hvilken som helst monteringssituation.
Løsning:
Vores nye sensorsortiment i serie 36 med de forskellige funktionsprincipper, variable udførelser med lys og meget stor registreringshastighed, er særligt egnet til at registrere mange forskellige objekter i produktionssystemer og kan dermed vurdere, om der er monteringsmateriale til stede eller ej. Et bredt sortiment med monteringsteknik og mange forskellige tilslutningsmuligheder muliggør en enkel integration. Det fremragende pris-ydelsesforhold gør det muligt at skalere i store og komplekse produktionssystemer.
Tekniske egenskaber
Egenskaber | HT36 | PRK36 | PRK36.D | LS/LE36 |
Funktionsprincip | Direkte aftaster med baggrundsafblændning | Polariseret refleksionsfotocelle | Polariseret refleksionsfotocelle (Optimeret til reflekterende objekter) | Envejsfotocelle |
Rækkevidde | 2500 mm | 17 m | 11 m | 80 m |
Lyskilde | Rødt lys, infrarød | Rødt lys | Rødt lys | Rødt lys |
Skiftefrekvens | 250 Hz | 300 Hz | 300 Hz | 300 Hz |
Skifteudgang | PNP, NPN begge er lys- og mørk-koblende | PNP, NPN begge er lys- og mørk-koblende | PNP, NPN begge er lys- og mørk-koblende | PNP, NPN begge er lys- og mørk-koblende |
Betjening | Spindel | - | - | Potentiometer |
Kapsling | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Certificeringer | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL | CE, UL, ECOLAB |
Tilslutning | M12- og kabelvarianter | M12- og kabelvarianter | M12- og kabelvarianter | M12- og kabelvarianter |