Ny stationær stregkodelæser BCL 200i

til styret identifikation af beholdere og bakker


Perfekt performance til en rigtig god pris.
Specielt egnet til montering under trange pladsforhold på transportstrækningen.


Vores gennemprøvede stregkodelæsere i BCL-serien dækker allerede i dag mange behov og krav til anvendelser inden for området intralogistik.
Nu har vi med et yderligere tiltag afrundet vores sortiment med en ny enhed: den stationære stregkodelæser BCL 200i.


BCL 200i er en lille 1D-stregkodelæser med integreret industriinterface med enkel konfiguration i PROFINET til styret beholder- og bakkeidentifikation.
Dens konstruktion er tilpasset perfekt til anvendelser med snævre pladsforhold mellem transportstrækningen, og giver en performance med et optimalt pris-/ydelsesforhold.

> Til produktvælger stregkodelæser BCL 200i

 

Til intralogistik

Stationær 1D-stregkodelæser BCL200i

til identifikation af beholdere og bakker

  • Integrerede industriinterfaces:
    Ethernet TCP/IP, PROFINET
  • Nem konfiguration i PROFINET
  • Global diagnose med webbaseret konfigurationsværktøj
  • Optimalt pris-/ydelsesforhold

Optimeret til styret identifikation af beholdere og bakker

Med denne performance, som er nøjagtigt tilpasset denne anvendelse, fås med BCL 200i et optimalt forhold mellem pris og ydelse.

Kompakt byggeform til trange pladsforhold mellem transportstrækningerne

Med den kompakte byggeform, kabeludgang i siden og svalehale kan stregkodelæseren BCL 200i også monteres mellem transportstrækningen, hvor pladsforholdene er trange. Således spares plads til konstruktion af transportstrækningen.

Aktivering af stregkodelæseren uden ekstra sensorer

Med AutoReflAct (automatic reflector activation) udføres aktiveringen af stregkodelæseren uden ekstra sensorer. Samtidig peger scanneren med reduceret scanningsstråle på en reflektor, der er anbragt bag transportbåndet. Når scanneren fokuserer på reflektoren, er læseporten lukket. Men hvis reflektoren tildækkes af en genstand, som f.eks. en beholder med stregkode-etiket, aktiverer scanneren læsningen og den etiket, der sidder på beholderen, læses. Når scannerens udsyn til reflektoren aktiveres, er læsningen afsluttet, og scanningsstrålen reduceres igen til reflektoren.

Stregkodeindlæsning også mulig med stor drejevinkel

Den gennemprøvede koderekonstruktionsteknologi (CRT) gør det muligt for stregkodelæsere i BCL 200i-serien at læse stregkoder med en lille streghøjde og kan også læse stregkoder, der er beskadiget eller snavsede. Ved hjælp af CRT-dekoderen kan stregkoder med stor tilt-vinkel (drejevinkel) også indlæses uden problemer.

Applikationer

 

Registrering af 1D-koder med lodrette eller vandrette streger med styret beholderindlæsning

Krav:

Designet af en transportstrækning med to parallelt forløbne transportlinjer skal være så kompakt som muligt. På transportstrækningerne skal forskellige beholdere med 1D-koder med lodrette eller vandrette streger kunne registreres sikkert. Sensoren skal have helt præcise og nødvendige funktioner for at kunne løse opgaven. Ekstra funktioner ønskes ikke af kunden af budgetmæssige årsager.

Løsning:

Med den kompakte konstruktion, kabeludgang i siden og med svalehale kan stregkodelæseren BCL 200i også monteres mellem transportstrækningerne, hvor pladsforholdene er trange. Den registrerer sikkert 1D-koderne uafhængigt af, om der er lodrette eller vandrette streger på etiketten. Med denne performance, som er nøjagtigt tilpasset denne anvendelse, fås med BCL 200i et optimalt forhold mellem pris og ydelse.

Registrering af 1D-koder med lodrette striber ved styret bakkeindlæsning

Krav:

På en transportstrækning føres forskellige bakker, som er mærket med 1D-koder med lodrette streger. 1D-koderne skal kunne registreres sikkert med en stregkodelæser. Enheden skal være forsynet med integrerede interfaces, og det skal være muligt at foretage en sensordiagnose fra alle steder i verden.

Løsning:

Stregkodelæseren BCL 200i registrerer sikkert 1D-koderne med lodrette streger. Den er udstyret med de integrerede interfaces Ethernet TCP/IP og PROFINET. Med det webbaserede konfigurationsværktøj er det muligt med en global diagnose.

 

Til produktvælger stregkodelæser BCL 200i

Ekskurs: Registrering af beskadigede stregkoder vha. koderekonstruktionsteknologi

BCL 200i er udstyret med en såkaldt koderekonstruktionsteknologi. Det betyder, at også beskadigede eller snavsede stregkoder eller stregkoder med lille streghøjde også kan indlæses uden problemer. Derved opnås en betydelig højere anlægsdisponibilitet med færre "no-reads" (ingen indlæsning).

Dine fordele med stregkodelæseren BCL 200i

Indkøb:

  • Global disponibilitet
  • Hurtig ordreafvikling
  • Hurtig levering
  • Optimalt pris-ydelsesforhold, da BCL 200i netop har de funktioner, som passer nøjagtigt til denne anvendelse

Ved idriftsættelse:

  • Enkel og hurtig justering med autoAdjust
  • Enkel konfiguration
  • Ingen tilslutningsfejl med M12-tilslutning

Ved istandsættelse:

  • Global disponibilitet af enheder
  • Sikker udskiftning af enheder med PROFINET: konfiguration og parameterhukommelse vha. styring og/eller naboregistrering 
  • Enkel og hurtig udskiftning af enheder vha. M12-tilslutning

Tekniske data & fakta om BCL 200i

Stregkoder

Alle almindelige 1D-stregkoder (Code 128, 2/5 interleaved, EAN 128, Code 39)

Lyskilde

Rødt laserlys (laserklasse 1 iht. IEC/EN 60825-1:2014)

Læsefelt

M-optik på 40mm – 255mm (m=0,5mm)

Modulstørrelse

m=0,2mm … 0,5mm

Scannerhastighed

1000 scanninger/sek.

Stråleåbning

Sideværts med styrespejl

Scanner

Linje- og rasterscanner

Integrerede interfaces

Ethernet TCP/IP; PROFINET RT

Digital IO

1x fast skifteindgang / 1x fast skifteudgang

Ethernet port

1x single port til stjerne-topologi

Konfiguration

Ethernet: via webConfig (identisk med BCL 308i)

PROFINET: GSDML-fil (identisk med BCL 348i)

Ethernet/IP: via webConfig (identisk med BCL 358i)

Tilslutning

1x fast kabel (0,9m) med M12-stik (PWR/IO), A-kode, 5-polet

1x fast kabel (0,7m) med M12-hunstik (Ethernet/PROFINET), D-kode, 4-polet

Driftsspænding

+18 … +30V DC

Hus

Aluminium – trykafstøbning, IP 65

Optikafdækning

Glas

Omgivelsestemperatur drift

0 … +40°C

Dimensioner

Kompakt design (BxHxD): 92x38x84 mm

Godkendelser

CE, CDRH, UL

Vores service til dig

Standardkonform kvalitetsevaluering

af 1D-stregkode-etiketter

Omfattende tilbehør

som f.eks. kabler og monteringstilbehør

Ofte stillede spørgsmål til stregkodelæser BCL 200i

Hvad nu, hvis der er minimal plads til montering af en stregkodelæser mellem to transportstrækninger?

Netop med svalehalefastgørelsen og kabeludgangen i siden er BCL 200i optimeret til trange pladsforhold.

Er en ekstern adgang til BCL 200i mulig?

Med det webbaserede konfiguration-værktøj "webConfig" er en ekstern adgang til BCL 200i altid mulig uden ekstra eksternt program. Således er det muligt, uanset hvor du befinder dig, at udføre en fejldiagnose.

Hvor lang er anlæggets stilstandstid ved udskiftning af enheder?

Små stilstandstider, da parametersættet øjeblikkeligt er tilgængeligt, når enheden udskiftes. Gennemprøvet konfiguration via GSDML-fil i styringen, identisk med BCL 348i.

Kan der benyttes standardledninger?

Ja, der kan benyttes standardledninger: To M12 – stik (PWR/IO og HOST) med fast tilslutningskabel. Herved opnås hurtig idriftsættelse og omkostningsbesparelse, da kablerne kan genanvendes.

Kan stregkodelæseren BCL 200i også aktiveres vha. reflektoren?

Med den integrerede funktion "Automatic Reflector Activation (AutoReflAct)" kan stregkodelæseren også aktiveres vha. reflektoren. Herved undgås installation af yderligere sensorer.

Hvor lang tid tager det at idriftsætte enheden?

Via webConfig tager idriftsættelsen kun få minutter.

Skal der installeres en ekstern software til idriftsættelsen?

Produkter med webConfig behøver ingen separat software.

Er alle stregkodelæsere serieforbundet via Ethernet/PROFINET, eller oprettes der grupper?

BCL 200i har en 1-port interface, og der kan tilsluttes flere kodelæsere til en switch.

Overføres konfigurationen ved udskiftning af en enhed?

Med PROFINET er hele konfigurationen gemt i styringen og overføres til enheden, når den udskiftes. PROFINET-stationsnavn overføres vha. funktionen „Naboregistrering“. 

Hvad nu, hvis der skal kombineres forskellige stregkodelæsere pga. forskellige indlæsningssteder?

Serierne BCL 200i/300i kan kombineres.