Den passende teknologi
Vi benytter forskellige teknologier for at kunne tilbyde den optimale løsning til alle krav. Disse teknologier omfatter optisk læsning af 1D- og 2D-koder – og berøringsløs dataoverførsel via radio-frekvens-identifikation (RFID).
1D-kode

Informationerne ved 1D-koden vises vha. forskellige brede streger og mellemrum. De sorte bjælker og hvide mellemrum reflekterer lyset, der udsendes fra 1D-kodelæseren, i forskellig styrkegrad. Fra den sorte bjælke kommer der mindre lys tilbage. Det genkender modtagemodulet i læseenheden og omdanner informationerne til binære data, som efterfølgende videreforarbejdes og udsendes via en grænseflade.
Fordele
- Enkelt og billigt at oprette
- Vha. et integreret kontroltal kontrolleres koden direkte for validitet. Derved er det muligt med høje hastigheder for førstegangsindlæsning
Anvendelsesområder
- Elektro- og bilindustri samt produktion af forbrugsgoder
- Transportlogistik
- Postforsendelse
2D-koder
Der er to typer 2D-koder: Matrix-koden og stabel-koden. Ved matrixkoden vises informationerne ved placering af geometriske, små celler. Stabelkoden er en helt særlig kode. Her vises informationerne ved streger og mellemrum med forskellig bredde, som forekommer i flere linjer. Sensorens kamera tager et billede af koden. Kamerachippen genkender kontrasten mellem hvide mellemrum og sorte celler og omdanner informationen til binære data. Disse data videreforarbejdes efterfølgende og udsendes via en grænseflade. Informationerne er indeholdt i cellernes placering – i modsætning til 1D-koden.
2D-matrixkode

Fordele
- Minimalt pladsbehov
- Maksimal information
- Vha. integreret fejlalgoritme kan også beskadigede koder aflæses fejlfrit
Anvendelsesområder
- Transportlogistik
- Elektronik- og bilindustri
- Forbrugsgoder og rejsebranchen
- Pharmabranche
2D-stabelkode

Fordele
- Kompakt kode sammenlignet med 1D-koder
- Bredde og højde kan variere
- Vha. integreret fejlalgoritme kan også beskadigede koder aflæses fejlfrit
Anvendelsesområder
- Transportlogistik
- Industri med forbrugsgoder
- Rejsesektor
Radiofrekvensidentifikation – RFID

Et RFID-system består af en skrive-/læseenhed med integreret og/eller ekstern antenne samt mindst en transponder og benytter elektromagnetiske bølger til dataoverførsel. Hver enkel transponder består af en antenne og en mikrochip, hvorpå der er gemt et entydigt serienummer (unik ID), som ikke kan ændres samt – afhængigt af transpondertype – andre objektrelaterede data.
Aktive transpondere anvender en integreret strømkilde til dataoverførsel, hvorimod passive transpondere trækker den energi, de har brug for til dataoverførslen, fra læseenhedens elektromagnetiske felt. Hertil bruger RFID-systemer enten lavfrekvenser/LF (125 kHz til 134 kHz), højfrekvenser/HF (13,56 MHz) eller ultrahøjfrekvenser/UHF (865 MHz til 928 MHz). De anvendte frekvenser adskiller sig fra hinanden ved rækkevidde, overførselshastighed og følsomhed. Generelt gælder: Jo højere frekvensen er, desto højere en aflæsningsrækkevidde har systemet, men så er systemet også mere følsomt.
Fordele
- Det er ikke nødvendigt med „visuel kontakt“ mellem skrive-/læseenheden og transponderen. Radiobølgerne trænger igennem – afhængig af frekvensområde – materialer såsom træ, papæsker og plastik
- Transpondere kan integreres i produktet eller transportmediet
- RFID-systemer er robuste og pålidelige, også i rå omgivelser, uafhængigt tilsmudsningsgrad
- Ved brug af skrivbare transpondere kan produktions- og kvalitetsdata gemmes direkte på denne under selve produktionen
Anvendelsesområder
- Produktionsstyring
- Adgangskontrol
- Person- og objektidentifikation
- Skid-, beholder- og palle-identifikation
- Styring af materialeflow inden for transport- og lagerteknik eller bilindustri
Hjælp til udvælgelse
Hvordan skal identifikationssystemerne anvendes?
Optisk
RFID
Håndholdt scanner
Passende produkter
Læseafstande min. – maks. (afhængig af modultykkelse og optikvariant) |
Produkt | Link | |
---|---|---|---|
50 – 230 mm | CR 50 | Til produktet | |
30 – 425 mm | DCR 50 | Til produktet | |
20 – 71 mm | CR 100 * | Til produktet | |
40 – 160 mm | BCL 8 | Til produktet | |
50 – 230 mm | CR 55 | Til produktet | |
50 – 330 mm | LSIS 220 | Til produktet | |
30 – 425 mm | DCR 55 | Til produktet | |
40 – 800 mm | DCR 200i | Til produktet | |
30 – 310 mm | BCL 148 * | Til produktet | |
50 – 450 mm | BCL 20 | Til produktet | |
50 – 180 mm | BCL 95 * | Til produktet | |
50 – 680 mm | BCL 300i | Til produktet | |
300 – 1.450 mm | BCL 600i | Til produktet | |
450 – 1.700 mm | BCL 900i | Til produktet | |
200 – 2.400 mm | BCL 500i | Til produktet | |
75 – 10.000 mm | LSIS 422i | Til produktet | |
– | afhængig af udførelse, se data i serierne BCL 500i, BCL 600i og BCL 900i |
MSPi systemer | Til produktet |
75 – 10.000 mm | LSIS 462i | Til produktet | |
0 – 80 mm | RFI 32 | Til produktet | |
0 – 45 mm | RFM 12 | Til produktet | |
0 – 110 mm | RFM 32 | Til produktet | |
0 – 400 mm | RFM 62 | Til produktet | |
0 – 170 mm | IT 1920i | Til produktet | |
0 – 147 mm | HS 66x8 | Til produktet | |
100 – 4.460 mm | IT 128xi | Til produktet | |
10 – 16.000 mm | IT 19xxi | Til produktet | |
37 – 370 mm | IT 145xg | Til produktet | |
10 – 460 mm | IT 1300g | Til produktet | |
25 – 596 mm | IT 19xxi-1D | Til produktet | |
0 – 596 mm | IT 19xxg | Til produktet |
* Enheder til brug ifm. laboratorieautomatisering