Unsere Dienstleistungen für Hersteller und Integratoren

Als Hersteller oder Integrator sind Sie für die sichere Gestaltung der Maschine entsprechend den geltenden Gesetzen, Normen und Vorschriften verantwortlich.
In Europa gilt hierzu die Maschinenrichtlinie mit CE-Kennzeichnung. Unsere zertifizierten Experten unterstützen Sie bedarfsgerecht bei diesen Aufgaben.

Inspektion von Schutzeinrichtungen
Im Rahmen der Erst- oder Regelinspektion prüfen wir Zustand, Anbau und korrekte Funktion der Schutzeinrichtung sowie die korrekte Einbindung in den sicheren Teil der Maschinensteuerung. Die Ergebnisse der Prüfungen sind in einem detaillierten Bericht zusammengefasst. Dieser enthält ggf. praxisorientierte Vorschläge, wie Abweichungen korrigiert werden können.

Risikobeurteilung
Entsprechend den geltenden Richtlinien ist der Hersteller einer Maschine verpflichtet eine Risikobeurteilung durchzuführen. Dies gilt auch bei wesentlichen Umbauten oder Erweiterungen von Maschinen. Unsere Experten unterstützen Sie bei der Identifikation der Gefährdungen, der Einschätzung und Bewertung der Risiken sowie der Festlegung der risikoreduzierenden Maßnahmen.

Konformitätsbewertung nach europäischer Maschinenrichtlinie
Die europäische Maschinenrichtlinie definiert das Vorgehen bei Konstruktion und Bau von Maschinen zur Erfüllung der geltenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen. Dies ist Voraussetzung für die Konformitätserklärung und die CE-Kennzeichnung. Wir helfen Ihnen, die gesetzlichen Vorgaben der Maschinenrichtlinie einzuhalten und umzusetzen.

Sicherheits-Konzept und Sicherheits-Design
Aus der Risikoanalyse sind die notwendigen Maßnahmen zur Risikominderung bekannt. Auf Basis dieser Anforderungen werden das Sicherheits-Konzept und die Sicherheitsfunktionen entwickelt. Mit unseren umfangreichen Branchenkenntnissen und unserer langjährigen sicherheitstechnischen Erfahrung erstellen wir für Sie praxisorientierte Konzept-Vorschläge und unterstützen Sie bei deren Implementierung.

Verifikation und Validierung von Sicherheitsfunktionen
Um Fehler bei der Implementierung von Sicherheitsfunktionen zu vermeiden, ist die richtige und vollständige Gestaltung der Sicherheitsfunktionen entsprechend der Spezifikation zu verifizieren.
Anschließend ist die Leistungsfähigkeit der Sicherheitsfunktion durch Funktionstests und Fehlersimulationen zu validieren. Wir unterstützen Sie bei Planung und Durchführung der Maßnahmen sowie der Erstellung der erforderlichen Dokumentation.

Inbetriebnahme-Unterstützung
Typische Tätigkeiten bei der Inbetriebnahme von Sicherheitssensoren sind optimale Ausrichtung, Konfiguration und Parametrierung. Unsere erfahrenen Servicetechniker unterstützen Sie bedarfsgerecht je nach Anwendung und verwendeten Sensoren. So gelingt die Inbetriebnahme schnell und zuverlässig. Auch im Falle eines Gerätetausches oder beim Wechsel des Gerätetyps helfen wir, Stillstandzeiten zu minimieren.

Inspektion von Schutzeinrichtungen
Im Rahmen der Erst- oder Regelinspektion prüfen wir Zustand, Anbau und korrekte Funktion der Schutzeinrichtung sowie die korrekte Einbindung in den sicheren Teil der Maschinensteuerung. Die Ergebnisse der Prüfungen sind in einem detaillierten Bericht zusammengefasst. Dieser enthält ggf. praxisorientierte Vorschläge, wie Abweichungen korrigiert werden können.

Nachlaufzeitmessung
Um den notwendigen Mindestabstandes zwischen Schutzeinrichtung und gefährlichen Bewegung zu berechnen, muss die Nachlaufzeit der Maschine bekannt sein. Mit der Nachlaufzeitmessung ermitteln wir diese Größe zuverlässig. Dies ermöglicht die korrekte Platzierung der Schutzeinrichtung. Durch Messung der Nachlaufzeit im Rahmen von regelmäßigen Inspektionen kann auftretender Verschleiß, wie z.B. in Bremsbauteilen, frühzeitig erkannt werden.