Sicherheits-Lichtvorhang / Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke - MLC/MLD

Produktschulung

Beschreibung

Die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken der MLD-Serie sowie die Sicherheits-Lichtvorhänge der MLC-Serie finden Anwendung in der Gefahrbereichs-, Gefahrstellen- sowie Zugangssicherung. Die Ausführungen reichen dabei vom einfachen Sicherheits-Lichtvorhang, bzw. Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke ohne Zusatzfunktion bis zu den Geräten mit den Funktionspaketen Muting bzw. Blanking. Die Schulung richtet sich an Inbetriebnehmer, Maschinenbediener und Instandhalter und beinhaltet die Vorstellung der Gerätefamilien und Funktionspakete sowie Parametrierung und Verdrahtung der Geräte. Zusätzlich werden vor dem Hintergrund der aktuell gültigen Normen sicherheitstechnische Anforderungen – hauptsächlich für Applikationen aus den Bereichen Muting und Blanking – betrachtet. Praktische Übungen ermöglichen abschließend eine Vertiefung des Wissens.

 

Dauer: 09:00 – 16:00 Uhr
Referenten: Markus Erdorf
Sprache: Deutsch
Kosten: 334,00 €

Bei einer Anmeldung weniger als 3 Tage vor der Veranstaltung bitten wir um vorherige telefonische Abklärung unter: 07021-573-230 oder 07021-573-0.

Anmeldung