Intralogistik-Experte Leuze electronic auf der LogiMAT 2020

Als Experte in der Förder- und Lagertechnik zeigt Leuze electronic auf der LogiMAT 2020, der 18. internationalen Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement, vom 10. bis 12. März in Stuttgart effiziente Sensorlösungen zur Optimierung von Intralogistik- und Materialflussprozessen.

Owen, 13. Dezember 2019 - auf der LogiMAT 2020 vom 10. Bis 12. März in Stuttgart präsentiert Optosensorikhersteller und Intralogistik-Experte Leuze electronic in Halle 3, Stand B69 seine über 55-jährige Branchenerfahrung in der Intralogistik. „Ziel ist, mit unseren effizienten Sensorlösungen, die Materialfluss- und Automatisierungsprozesse unserer Kunden noch schneller und wirtschaftlicher zu machen“, erklärt Corporate Industry Manager bei Leuze electronic Matthias Göhner. Der Intralogistik-Experte teilt die Vision einer intelligenten Produktion (Smart Factory), in der sich Fertigungsanlagen und Logistiksysteme zukünftig ohne menschliche Eingriffe selbst organisieren. Stetigförderer und fahrerlose Transportsysteme (FTS) erledigen darin eigenständig Logistikaufträge und navigieren automatisch. Effektive und sichere Sensorlösungen dafür stehen 2020 im Zentrum des LogiMAT-Messeauftritts der Sensor People. Leuze electronic unterstützt Fahrzeuge, die auf Basis natürlicher Umgebungsmerkmale navigieren, mit zwei innovativen Produkten: Dem Sicherheits-Laserscanner RSL 400 sowie dem OGS 600. Der RSL 400 kombiniert in einem kompakten Gerät Sicherheitstechnik mit einer qualitativ hochwertigen Messwertausgabe für FTS. So ist eine zuverlässige Absicherung und Navigation möglich. Durch die parallele Überwachung mehrerer Schutzfelder wird die Geschwindigkeit eines fahrerlosen Transportsystems sicher reduziert. Diese neuen Funktionen sind auch als Gerätevariante mit PROFINET/PROFIsafe-Schnittstelle verfügbar und ermöglichen dadurch eine besonders einfache Integration in industrielle Netzwerke. Für den Automobilbau gibt es diese auch in einer AIDA-konformen Variante. Alternativ ist die Navigation automatisierter fahrerloser Transportsysteme für den Material- und Warentransport über die flexible, optische Spurführung lösbar. Hierfür bietet Leuze electronic mit dem OGS 600 einen kompakten Sensor an. Durch seine Kantendetektion und das Senden von Steuerungssignalen an den Antrieb, kann die Spur optisch geführt werden, so dass das Fahren auf einfache Weise automatisiert werden kann. Die Routen der fahrerlosen Transportsysteme können durch optimierte Spurbänder flexibel angepasst werden. Die kompakte Bauweise des OGS 600 und sein geringer Mindestabstand zum Boden von nur 10 mm ermöglichen seine Integration selbst in flache Fahrzeuge. Weitere Intralogistik-Produkthighlights von Leuze electronic präsentieren die Sensor People auf der LogiMAT 2020 mit dem IPS 400i sowie dem CMS 700i. Mit dem IPS 400i erweitert Leuze electronic seine IPS-Reihe um eine Variante für die optische doppeltiefe Fachfeinpositionierung. Der IPS 400i ist der weltweit kleinste kamerabasierte Positionierungssenor für Regalbediengeräte. Er detektiert kreisrunde Löcher beziehungsweise Reflektoren sowohl in einfachtiefem sowie doppeltiefem Riegel bis zu einem Abstand von 1900 mm. Bei dem CMS 700i handelt es sich um ein von Leuze electronic neu entwickeltes 3D-Konturmesssystem, das auf seinen messenden Lichtvorhängen CML 730i basiert und eine fehlerfreie Einlagerung von Waren ermöglicht. Das Komplettsystem beinhaltet unter einer Artikelnummer alle Komponenten, den Schaltschrank, Befestigungselemente sowie Verbindungstechnik und lässt sich kundenspezifisch konfigurieren. Das CMS 700i misst im Durchlauf Volumen und Kontur beliebiger Objekte und erfasst Überstände und Ausbauchungen, unabhängig von deren Oberflächenbeschaffenheit. Selbst flache Objekte wie Polybags lassen sich ohne komplizierte Kamerainstallation exakt und wirtschaftlich erfassen. Die intuitive webConfig-Oberfläche spart Zeit und Geld und ermöglicht eine einfache kundenseitige Inbetriebnahme und Wartung. Da das System Zusatzdaten beispielsweise von Barcodelesern und Waage einsammelt, eignet es sich gleichermaßen für Neu- und Bestandsanlagen. Ein weiteres von den Sensor People auf der LogiMAT präsentiertes Safety-Highlight, speziell für Materialflussprozesse in der Intralogistik und Automobilindustrie, ist das von Leuze electronic auf Basis seiner Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 530 entwickelte Verfahren „Smart Process Gating“. Dieses verzichtet auf signalgebende Muting-Sensoren gänzlich und stellt eine echte Alternative zum Mutingverfahren mit externen Sensoren dar. Es überzeugte Fachexperten wie Anwender gleichermaßen und wurde 2019 mit dem GIT SICHERHEIT AWARD sowie dem Best-of-Industry-Award prämiert. Auch beim handling award erzielte Leuze electronic 2019 mit Smart Process Gating in der Kategorie „Automatisierung“ den 2. Platz. Anhand einer Livedemo können die Messebesucher seine Funktionsweise vor Ort erleben. Die Sensor People laden zum Besuch auf der LogiMAT 2020 ein: Messebesucher finden Leuze electronic in Halle 3, Stand B69.

 

Ihre Ansprechpartnerin

Leuze electronic GmbH + Co. KG
Martina Schili
Telefon: +49 7021 573-116
E-Mail: martina.schili@leuze.com