RTH
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 17 Produkte gefunden
TFM 05 1625.210
Transponder
Artikelnummer:
50141658
- Serie: TFM
- Arbeitsfrequenz: 13,56 MHz
- Geeignet für: RFM
- Umgebungstemperatur Betrieb, max.: -25 ... 150 °C
TFM 06 1110.210
Transponder
Artikelnummer:
50127101
- Serie: TFM
- Geeignet für: RFM
- Umgebungstemperatur Betrieb, max.: -30 ... 60 °C
TFM 08 1110.210
Transponder
Artikelnummer:
50117412
- Serie: TFM
- Geeignet für: RFM
- Umgebungstemperatur Betrieb, max.: -20 ... 75 °C
TFM 05 1910.219
Transponder
Artikelnummer:
50114961
- Serie: TFM
- Arbeitsfrequenz: 13,56 MHz
- Geeignet für: RFM
- Umgebungstemperatur Betrieb, max.: -20 ... 75 °C
TFM 08 2125.220
Transponder
Artikelnummer:
50109233
- Serie: TFM
- Arbeitsfrequenz: 13,56 MHz
- Geeignet für: RFM
- Umgebungstemperatur Betrieb, max.: -25 ... 70 °C
TFM 05 2210.210
Transponder
Artikelnummer:
50109232
- Serie: TFM
- Arbeitsfrequenz: 13,56 MHz
- Geeignet für: RFM
- Umgebungstemperatur Betrieb, max.: -40 ... 85 °C
TFM 04 1190.230
Transponder
Artikelnummer:
50108290
- Serie: TFM
- Arbeitsfrequenz: 13,56 MHz
- Geeignet für: RFM
- Umgebungstemperatur Betrieb, max.: -20 ... 70 °C
TFM 05 1110.Ex
Transponder
Artikelnummer:
50108070
- Serie: TFM
- Arbeitsfrequenz: 13,56 MHz
- Geeignet für: RFM
- Umgebungstemperatur Betrieb, max.: -25 ... 60 °C
TFM 02 2210.210
Transponder
Artikelnummer:
50107790
- Serie: TFM
- Arbeitsfrequenz: 13,56 MHz
- Geeignet für: RFM
- Umgebungstemperatur Betrieb, max.: -20 ... 70 °C
TFM 05 1510.210
Transponder
Artikelnummer:
50106413
- Serie: TFM
- Arbeitsfrequenz: 13,56 MHz
- Geeignet für: RFM
- Umgebungstemperatur Betrieb, max.: -25 ... 85 °C
TFM 03 1510.210
Transponder
Artikelnummer:
50106412
- Serie: TFM
- Arbeitsfrequenz: 13,56 MHz
- Geeignet für: RFM
- Umgebungstemperatur Betrieb, max.: -25 ... 85 °C
TFM 03 5125.220
Transponder
Artikelnummer:
50102956
- Serie: TFM
- Arbeitsfrequenz: 13,56 MHz
- Geeignet für: RFM
- Umgebungstemperatur Betrieb, max.: -10 ... 50 °C
Artikeldaten vom: 11.10.26