Typ 2/PLc
Diese Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken werden in Verbindung mit einer geeigneten Testeinheit wie dem MSI-TR1 betrieben. Zusammen mit diesen bilden sie eine berührungslos wirkende Schutzeinrichtung vom Typ 2 / PL c. Durch ihre kompakten Abmessungen sind sie unkompliziert integrierbar. Die Reichweite beträgt bis zu 70 m. Durch abwechselnden Einsatz von Rotlicht- und Infrarotlicht-Varianten lassen sich Störungen durch gegenseitige Beeinflussung vermeiden.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 8 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
SLE46C-40.K2/4P
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50121918
- Funktionen: Ausrichtanzeige, Diagnoseausgang
- Anschluss: Leitung
SLS46C-40.K28
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50121910
- Reichweite, max.: 0,5 ... 40 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Funktionen: Aktivierungseingang
- Anschluss: Leitung
Kombinationsprodukt
SLE46C-40.K2/4P-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50121917
- Funktionen: Ausrichtanzeige, Diagnoseausgang
- Anschluss: Rundstecker, M12
SLS46C-40.K28-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50121909
- Reichweite, max.: 0,5 ... 40 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Funktionen: Aktivierungseingang
- Anschluss: Rundstecker, M12
Kombinationsprodukt
SLE46C-70.K2/4P
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50121916
- Funktionen: Ausrichtanzeige, Diagnoseausgang
- Anschluss: Leitung
SLS46C-70.K28
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50121908
- Reichweite, max.: 5 ... 70 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Funktionen: Aktivierungseingang
- Anschluss: Leitung
Kombinationsprodukt
SLE46C-70.K2/4P-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50121915
- Funktionen: Ausrichtanzeige, Diagnoseausgang
- Anschluss: Rundstecker, M12
SLS46C-70.K28-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50121907
- Reichweite, max.: 5 ... 70 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Funktionen: Aktivierungseingang
- Anschluss: Rundstecker, M12
Kombinationsprodukt
SLE46CI-40.K2/4P
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50121922
- Funktionen: Ausrichtanzeige, Diagnoseausgang
- Anschluss: Leitung
SLS46CI-40.K28
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50121914
- Reichweite, max.: 0,5 ... 40 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Funktionen: Aktivierungseingang
- Anschluss: Leitung
Kombinationsprodukt
SLE46CI-40.K2/4P-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50121921
- Funktionen: Ausrichtanzeige, Diagnoseausgang
- Anschluss: Rundstecker, M12
SLS46CI-40.K28-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50121913
- Reichweite, max.: 0,5 ... 40 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Funktionen: Aktivierungseingang
- Anschluss: Rundstecker, M12
Kombinationsprodukt
SLE46CI-70.K2/4P
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50121920
- Funktionen: Ausrichtanzeige, Diagnoseausgang
- Anschluss: Leitung
SLS46CI-70.K28
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50121912
- Reichweite, max.: 5 ... 70 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Funktionen: Aktivierungseingang
- Anschluss: Leitung
Kombinationsprodukt
SLE46CI-70.K2/4P-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50121919
- Funktionen: Ausrichtanzeige, Diagnoseausgang
- Anschluss: Rundstecker, M12
SLS46CI-70.K28-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50121911
- Reichweite, max.: 5 ... 70 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Funktionen: Aktivierungseingang
- Anschluss: Rundstecker, M12
Artikeldaten vom: 09.07.26