MLC 310/MLC 320
Die MLC 300 Baureihe umfasst Sicherheits-Lichtvorhänge vom Typ 2 mit PL c. Die Basis-Variante MLC 310 verfügt bereits über die Funktionen Kanalumschaltung und reduzierbare Reichweite für den zuverlässigen Betrieb neben einander stehender Maschinen. Die Allround-Variante MLC 320 enthält zusätzlich die Funktionen Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) und Schützkontrolle (EDM). Alle MLC sind über Pin-Belegung parametrierbar. Dies spart Zeit und Kosten bei der Inbetriebnahme und sorgt für eine fehlerfreie Konfiguration.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 129 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
MLC310R20-150
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68091201
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 150 mm
MLC300T20-150
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68090201
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 150 mm
Kombinationsprodukt
MLC310R20-225
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68091202
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 225 mm
MLC300T20-225
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68090202
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 225 mm
Kombinationsprodukt
MLC310R20-300
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68091203
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 300 mm
MLC300T20-300
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68090203
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 300 mm
Kombinationsprodukt
MLC310R20-450
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68091204
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
MLC300T20-450
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68090204
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
Kombinationsprodukt
MLC310R20-600
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68091206
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
MLC300T20-600
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68090206
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
Kombinationsprodukt
MLC310R20-750
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68091207
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
MLC300T20-750
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68090207
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
Kombinationsprodukt
MLC310R20-900
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68091209
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
MLC300T20-900
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68090209
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
Kombinationsprodukt
MLC310R20-1050
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68091210
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
MLC300T20-1050
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68090210
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Kombinationsprodukt
MLC310R20-1200
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68091212
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
MLC300T20-1200
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68090212
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Kombinationsprodukt
MLC310R20-1350
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68091213
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
MLC300T20-1350
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68090213
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Kombinationsprodukt
MLC310R20-1500
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68091215
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
MLC300T20-1500
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68090215
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Kombinationsprodukt
MLC310R20-1650
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68091216
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
MLC300T20-1650
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68090216
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
Artikeldaten vom: 09.04.26