MLC 530
Die Sicherheits-Lichtvorhänge des Typs 4/PL e der Variante MLC 530 verfügen über zusätzliche Steuerungsfunktionen. Das integrierte 2-Sensor-Muting erlaubt die zeitgesteuerte, vorübergehende Überbrückung der Schutzfunktion. Die Blanking-Funktion bietet eine feste oder bewegliche Strahlausblendung. In der Betriebsart "reduzierte Auflösung" können kleine Gegenstände durch das Schutzfeld bewegt werden, während z.B. eine Hand erkannt wird. Die Parametrierung erfolgt per Verdrahtung. Verschiedene Scan-Modes sorgen für optimale Verfügbarkeit auch bei schwierigen Umgebungsbedingen.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 116 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
MLC530R14-150
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68003101
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 150 mm
MLC500T14-150
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000101
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 150 mm
Kombinationsprodukt
MLC530R14-300
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68003103
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 300 mm
MLC500T14-300
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000103
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 300 mm
Kombinationsprodukt
MLC530R14-450
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68003104
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
MLC500T14-450
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000104
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
Kombinationsprodukt
MLC530R14-600
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68003106
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
MLC500T14-600
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000106
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
Kombinationsprodukt
MLC530R14-750
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68003107
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
MLC500T14-750
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000107
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
Kombinationsprodukt
MLC530R14-900
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68003109
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
MLC500T14-900
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000109
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
Kombinationsprodukt
MLC530R14-1050
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68003110
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
MLC500T14-1050
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000110
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Kombinationsprodukt
MLC530R14-1200
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68003112
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
MLC500T14-1200
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000112
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Kombinationsprodukt
MLC530R14-1350
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68003113
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
MLC500T14-1350
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000113
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Kombinationsprodukt
MLC530R14-1500
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68003115
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
MLC500T14-1500
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000115
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Kombinationsprodukt
MLC530R14-1650
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68003116
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
MLC500T14-1650
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000116
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
Kombinationsprodukt
MLC530R14-1800
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68003118
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
MLC500T14-1800
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000118
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
Artikeldaten vom: 08.07.26