PPIC_Induktive_Sensoren_Header_1400x400

Induktive Sensoren mit überzeugender Wirtschaftlichkeit: Eco-Serie IS D für die industrielle Automation

Die induktiven Sensoren der Serie IS D bieten eine universelle und zuverlässige Lösung zur berührungslosen Detektion metallischer Objekte in verschiedenen Branchen. Das Portfolio umfasst die zylindrischen Bauformen M8, M12, M18 und M30 in den Einbauvarianten bündig und nicht-bündig. Die Sensoren sind dank Außengewinde einfach zu montieren und UL-zertifiziert, um den Anforderungen internationaler Standards gerecht zu werden. Das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis macht die IS D-Serie zu einer wirtschaftlichen Lösung bei Projekten mit einer großen Anzahl an Sensoren.

Direkt zur Artikelauswahl

Ihr Nutzen

  • Für vielfältige Applikationen in verschiedenen Industrien
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Bis zu 2-facher Schaltabstand
  • Gängige zylindrische Bauformen mit Außengewinde
  • Robuster Knickschutz (bei Kabelvarianten) für veränderliche Anwendungen
  • UL-zertifiziert

Applikation

Enpositionierung_700x500px_(1)

Erkennung der Endposition des Lastaufnahmemittels

Anforderung:
Bei Staplern oder Fahrzeugen mit beweglichem Lastaufnahmemittel muss die Endposition z.B. der Gabel oder des Teleskops erfasst werden, um eine Hub-Bewegung zu stoppen und eine Fahrbewegung zu ermöglichen.

Lösung:
Die induktiven Sensoren der Serie IS D erkennen die Endlage des metallischen Hubarms zuverlässig. Je nach erforderlichem Schaltabstand und Montage stehen quasi-bündige und nicht bündige Varianten zur Auswahl – z.B. erreicht der bündige IS D12MM/4NO-4E0 bis 4 mm Schaltabstand.
Taenzerrolle_700x500px

Positionserkennung der Tänzerrolle

Anforderung:
Bei Selbstklebeetikettierern muss die Bandspannung bzw. ein Trägerbandbruch mit Hilfe einer vorgespannten freien Rolle (Tänzer) detektiert werden. Durch unterschiedliche Etikettenmaterialien soll die Position einstellbar sein.

Lösung:
Induktive Sensoren erkennen den Metallfuß der Rolle -zum Beispiel im Falle eines Risses des Trägerbands- und geben dann ein entsprechendes Signal aus, sodass der Defekt behoben werden kann. Die kompakte Bauform mit Knickschutz der Serie IS D (z.B. IS D08MM/4NO) eignet sich sehr gut für die Lösung dieser Applikation.